EIO0000005085.01

Specifiche strutturali

Box Module

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Dimensioni esterne (L x A x P)

250 x 165 x 37 mm (9,84 x 6,5 x 1,45 in)

Peso

1,7 kg (3,74 lb) o minore

Panel Type

Modello da 12 pollici

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore, non utilizzando la porta USB del pannello anteriore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

315 × 241 × 67 mm (12,4 x 9,48 x 2,63 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)

Peso

4,1 kg (9,03 lb) o minore

NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 15 pollici

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore, non utilizzando la porta USB del pannello anteriore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

397 x 296 x 67 mm (15,63 x 11,65 x 2,63 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)

Peso

5,4 kg (11,90 lb) o minore

NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 10 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

268,5 x 198,5 x 67 mm (10,57 x 7,81 x 2,63 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)

Peso

3,7 kg (8,15 lb) o minore

NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 12 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

308,5 x 230,5 x 67 mm (12,15 x 9,07 x 2,63 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)

Peso

4,3 kg (9,5 lb) o minore

NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 15 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

408 x 264 x 67 mm (16,06 x 10,39 x 2,63 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)

Peso

5,7 kg (12,56 lb) o minore

NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 19 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

463,6 x 293,6 x 69 mm (18,25 x 11,56 x 2,71 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)

Peso

6,6 kg (14,55 lb) o minore

NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 22 pollici wide

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato.)

Metodo di raffreddamento

Circolazione naturale dell'aria

Struttura*1

IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13

NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.

Dimensioni esterne (L x A x P)

532,6 x 330,6 x 69 mm (20,97 x 13,02 x 2,71 in)

Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3

518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in)

Peso

8,2 kg (18,07 lb) o minore

*1 Il lato anteriore di questo prodotto, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di questo prodotto è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su questo prodotto potrebbero danneggiare questo prodotto. Questo può succedere in zone dove sono presenti oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore o la copertura in vetro dell'apparato si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel prodotto e quindi sono consigliabili misure di protezione dedicate. Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio del pannello frontale. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.

Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.

*2 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0,04/-0 in) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0,12 in).

*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo consigliato dalle Dimensioni del cutout del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • L'apparato non deve avere contatto permanente e diretto con oli.
  • Non premere sul display di questo prodotto con forza eccessiva o con un oggetto duro.
  • Non premere sul pannello touch con un oggetto acuminato, come la punta di una matita o un cacciavite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esporre il dispositivo a luce solare diretta.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE
  • Conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
  • Non limitare od ostruire le fessure di ventilazione dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
USURA DELLA GUARNIZIONE
  • Ispezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.
  • Sostituire la guarnizione almeno una volta l'anno o appena compaiono graffi o sporco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.