EIO0000005083.01

Auftragsspezifische (CTO) Teilenummer

Nachfolgend wird die Konfiguration von Teilenummern beschrieben.

Ziffer

Kategorie

Nummer

Beschreibung

1 - 5

(Präfix)

HMIP6

 

6

CPU (Basiseinheit)

A

Atom 2 Cores, DIMM 4 GB, M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance), 12-24 Vdc

B

Atom 2 Cores, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance), 12-24 Vdc

D

Atom 4 Cores, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance), 12-24 Vdc

7

Display-Modul

B

Keine (Box-Modul)

6

12 Zoll

7

15 Zoll

D

10 Zoll breit

E

12 Zoll breit

F

15 Zoll breit

G

19 Zoll breit

A

22 Zoll breit

8

Stromversorgung

B

12– 24 Vdc

9

Steckplätze

0

None

10

Lüfter

N

None

11

Hauptspeicher

A

M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance)

12

Sekundärspeicher

0

None

1

M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance)

S

SD-Karte 64 GB

13

Speicher

D

DIMM 4 GB (4 GB x 1)

W

DIMM 8 GB (4 GB x 2)

14

Optionen

N

None

H

RS-232C isoliert x 2

J

RS-422/485 isoliert x 2

K

Ethernet (GbE IEEE1588) x 1

15

Betriebssystem

N

None

A

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

B

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) mit Wiederherstellungs-USB

16

Software

N

None

X

Lizenzschlüssel EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime

T

Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500

P

Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K

M

Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K

K

Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K

L

Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K

V

Lizenzschlüssel Vijeo Designer

17

Kitting Service (Bausatzversand)

0

None

P

Software-Vorinstallationsdienst

18

(Reserviert)

0

None

HINWEIS: Alle für das beiliegende Produkt geltenden Anweisungen und alle Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.