EIO0000005607.01

Specifiche dello schermo

15 pollici

  15 pollici
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 15"
Risoluzione 1.024 x 768 pixel (XGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 304,1 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.)
Vita utile retroilluminazione 70.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)

12 pollici wide, 15 pollici wide, 19 pollici wide

  12 pollici wide 15 pollici wide 19 pollici wide
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 12,1" 15,6" 18,5"
Risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA) 1.920 x 1.080 pixel (FHD)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.)
Vita utile retroilluminazione 30.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%) 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione con pannello tattile o con software)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.