EIO0000005608.01

显示规格

15 英寸

  15 英寸
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 15"
分辨率 1,024 x 768 像素 (XGA)
有效显示面积 (W x H) 304.1 x 228.1 mm (11.97 x 8.98 in)
显示颜色 1,600万色
背光灯 白色 LED (用户不能更换。请联系客户支持。)
背光灯工作寿命 70,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)

12 英寸宽屏, 15 英寸宽屏, 19 英寸宽屏

  12 英寸宽屏 15 英寸宽屏 19 英寸宽屏
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 12.1" 15.6" 18.5"
分辨率 1,280 x 800 像素 (WXGA) 1,920 x 1,080 像素 (FHD)
有效显示面积 (W x H) 261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in) 344.16 x 193.59 mm (13.55 x 7.62 in) 408.96 x 230.04 mm (16.1 x 9.06 in)
显示颜色 1,600万色
背光灯 白色 LED (用户不能更换。请联系客户支持。)
背光灯工作寿命 30,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前) 50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.