VIGED310022PT-04

Acessórios

Os acessórios são exigidos de acordo com o tipo de instalação na qual o dispositivo está instalado.

Lista de acessórios

Acessório IM10 IM20 Número do catálogo
Limitador de sobretensão Cardew C “250 V” Sim Sim 50170
Limitador de sobretensão Cardew C “440 V” Sim Sim 50171
Limitador de sobretensão Cardew C “660 V” Sim * 50172
Limitador de sobretensão Cardew C “1000 V” Sim * 50183
Cardew C básico Sim * Sim * 50169
Impedância ZX (impedância limitadora) Sim Sim 50159
Adaptador de alta tensão (IM20—1700) Sim IMD-IM20–1700

Limitador de sobretensão Cardew C

Função

O Cardew C será usado se o dispositivo de monitorização de isolação estiver conectado à conexão secundária de um transformador MV/LV (de acordo com as normas e convenções que se aplicam nos diversos países).

Ele protege a instalação de baixa tensão (LV) contra os perigos da sobretensão. Ele é conectado à conexão secundária do transformador. O Cardew C pode ser usado nos seguintes sistemas:

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tabela de seleção

Un: Tensão nominal fase-a-fase do sistema CA

Ui: Tensão de arcos voltaicos

Tipo de Cardew C

Neutro acessível

Neutro não acessível

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensões

Montagem

  • Cardew C montado diretamente em barramentos

  • Montagem com base na placa

Conexão

Impedância limitadora ZX

Função

A impedância limitadora ZX permite criar uma instalação com um sistema neutro aterrado de alta impedância (1500 Ω a 50 Hz).

A impedância limitadora ZX pode ser usada nos seguintes sistemas:

  • Umax = 480 V CA

  • Umax = 345 V CC

Dimensões

Montagem

Na placa de montagem

Conexão

Adaptador de alta tensão

Função

O adaptador de alta tensão (IMD-IM20-1700) pode ser usado para conectar um IMD a sistemas não aterrados com CA superior a 480 V (conexão com cabo de 400 V).

Dimensões

Montagem

Em trilho DIN

Conexão

(1) Adaptador de tensão conectado a uma fase

(2) Adaptador de tensão conectado ao neutro

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?