VIGED310022FR-04

Accessoires

Certains accessoires seront nécessaires en fonction du type d’installation dans lequel l’appareil prend place.

Liste des accessoires

Accessoire IM10 IM20 Référence catalogue
Limiteur de surtension Cardew C 250 V Oui Oui 50170
Limiteur de surtension Cardew C 440 V Oui Oui 50171
Limiteur de surtension Cardew C 660 V Oui * 50172
Limiteur de surtension Cardew C 1000 V Oui * 50183
Socle Cardew type C Oui * Oui * 50169
Impédance ZX (impédance de limitation) Oui Oui 50159
Adaptateur haute tension (IM20 – 1700) Oui IMD-IM20–1700

Limiteur de surtension Cardew C

Fonction

Un Cardew C doit être utilisé lorsque l’appareil de surveillance est raccordé au secondaire d’un transformateur MT/BT (suivant les règles et conventions en vigueur chaque pays).

Il protège l’installation basse tension (BT) contre les risques de surtension. Il est raccordé au secondaire du transformateur. Un Cardew C peut être utilisé dans les types de réseau suivants :

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tableau de sélection

Un : Tension nominale entre phases d’un système CA

Ui : Tension d’arc

Type de Cardew C

Neutre accessible

Neutre inaccessible

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1 100 V

440 V

660 V < U ≤ 1 000 V

380 V < U ≤ 660 V

1 100 V < Ui ≤ 1 600 V

660 V

1 000 V < U ≤ 1 560 V

660 V < U ≤ 1 000 V

1 600 V < Ui ≤ 2 400 V

1 000 V

Dimensions

Montage

  • Cardew C monté directement sur les barres omnibus

  • Montage sur une plaque

Connexion

Impédance de limitation ZX

Fonction

L’impédance de limitation ZX permet de créer une installation avec un réseau à neutre mis à la terre par haute impédance (1500 Ω à 50 Hz).

Une impédance de limitation ZX peut être utilisée dans les types de réseau suivants :

  • Umax = 480 V CA

  • Umax = 345 V CC

Dimensions

Montage

Sur support de montage

Connexion

Adaptateur haute tension

Fonction

L’adaptateur haute tension (IMD-IM20-1700) peut être utilisé pour connecter un IMD à des systèmes non mis à la terre de plus de 480 V CA (connexion avec câble 400 V).

Dimensions

Montage

Sur rail DIN

Connexion

(1) Adaptateur de tension raccordé à une phase

(2) Adaptateur de tension raccordé au neutre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?