Spécifications
Les informations contenues dans cette section sont sujettes à modification sans préavis. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de la documentation depuis le site www.se.com ou prendre contact avec votre représentant Schneider Electric local pour obtenir les dernières mises à jour.
Reportez-vous à la fiche d’installation de votre appareil pour les spécifications applicables à l’installation, comme les plages de courant et de tension mesurées, les entrées/sorties et l’alimentation dédiée.
Type de système à surveiller
| Réseaux électriques sans mise à la terre CA ou CA/CC combiné. * | Tension composée avec appareil connecté au neutre | ≤ 600 V CA max.*, * ou ≤ 1700 V CA * | 
| Avec l’appareil connecté à la phase | ≤ 480 V CA max.*, * ou ≤ 1000 V CA * | |
| Fréquence (réseau électrique CA) | 45...440 Hz | |
| Réseaux électriques CC ou IT rectifiés | – | < 345 V CC max.*, * ou ≤ 1000 V CC * | 
Caractéristiques électriques
| Plage de mesures de résistance d’isolement | 0,1 kΩ...10 MΩ | |
| Plage de mesures de capacitance (IM20 uniquement) | 0,1...60 μF | |
| Notification des défauts | Nombre de seuils | 2 (protection par mot de passe) | 
| Seuil d’alarme d’isolement préventive | 1 kΩ…1 MΩ | |
| Seuil d’alarme d’isolement | 0,5…500 kΩ | |
| Hystérésis de seuil d’alarme d’isolement et d’alarme d’isolement préventive | 20% | |
| Temps de réponse | Inférieur ou égal au réglage Filtrage : 4s / 40s / 160s | |
| Test de fonctionnement de l’appareil | Autotests et tests manuels | |
| Impédance interne | 110 kΩ (à 50 Hz) | |
| Sécurité intrinsèque* | 1 (standard) | |
| Contact de sortie | Nombre | 1 (standard ou sécurité intrinsèque) | 
| Type de contact | Commutation | |
| Capacité de coupure | 6 A à 250 V CA | |
| Charge de commutation minimum | 6 A à 12…24 V CC | |
| Entrée d’inhibition de l’injection (IM20 uniquement) | Tension fournie | 24 V CC | 
| Courant | 5 mA | |
| Position du disjoncteur | Charge minimale | 5 mA | 
| Délai de notification | 0...7200 s | |
| Tension d’alimentation auxiliaire | 45...400 Hz | 110...300 V LN / 415 V LL ± 15 % | 
| CC | 125...250 V CC ± 15 % | |
| Charge | 12 VA | |
| Pic de tension mesurée | 75 V | |
| Pic de courant mesuré | 0,6 mA | |
| Tenue diélectrique | 4000 V CA / 5500 V CC | |
Caractéristiques mécaniques
| Masse | 0,25 kg | |
| Méthodes de montage | Panneau ou rail DIN | |
| Classe de protection IP | IP52 (avant) | |
| Position de montage | Verticale | |
Caractéristiques environnementales
| Température de fonctionnement | 
 
 | |
| Température de stockage | -40...+70°C | |
| Conditions climatiques * | CEI 60068 | |
| Location | Pour utilisation intérieure uniquement | |
| Altitude | ||
| Degré de pollution | 2 | |
Autre
| Catégorie de surtension | CAT III | |
| Normes | Produit | CEI 61557-8 | 
| Sécurité | CEI 61010-1 * | |
| Installation | CEI 60364-4-41 | |