Especificações
As informações contidas nesta seção estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. Você pode baixar a documentação atualizada em www.se.com ou entrar em contato com o representante local da Schneider Electric para receber as atualizações mais recentes.
Consulte a folha de instalação do dispositivo para ver as especificações relacionadas à instalação, como faixas de tensão e corrente medida, entradas/saídas e informações sobre energia de controle.
Tipo de sistema a ser monitorado
Sistemas de energia não aterrados CA * ou CA/CC combinados | Tensão fase-a-fase com dispositivo conectado a neutro | ≤ 600 V CA máx. *, * ou ≤ 1700 V CA * |
Com dispositivo conectado à fase | ≤ 480 V CA máx. *, * ou ≤ 1000 V CA * | |
Frequência (sistema de energia CA) | 45...440 Hz | |
Sistemas de energia de TI retificados ou CC | – | ≤ 345 V CC máx. *, * ou ≤ 1000 V CC * |
Características elétricas
Intervalo para leituras de resistência da isolação | 0,1 kΩ...10 MΩ | |
Intervalo para leituras de capacitância (apenas no IM20) | 0,1...60 μF | |
Notificação de falha | Número de limiares | 2 (protegidos por senha) |
Limiar do pré-alarme de isolação | 1 kΩ...1 MΩ | |
Limiar do alarme de isolação | 0,5...500 kΩ | |
Histerese do limiar do alarme de isolação e do pré-alarme de isolação | 20% | |
Tempo de resposta | Menor ou igual à configuração Filtragem: 4s/40s/160s | |
Teste operacional do dispositivo | Autoteste e teste manual | |
Impedância interna | 110 kΩ (a 50 Hz) | |
Recurso à prova de falhas * | 1 (padrão) | |
Contato de saída | Número | 1 (padrão ou à prova de falhas) |
Tipo de contato | Transição | |
Capacidade de corte |
6 A a 250 V CA |
|
Alternação mínima de cargas |
6 A a 12...24 V CC |
|
Entrada de inibição da injeção (apenas no IM20) | Tensão fornecida | 24 V CC |
Corrente | 5 mA | |
Posição do disjuntor | Carga mínima | 5 mA |
Atraso de notificação | 0...7200 s | |
Tensão da fonte de alimentação auxiliar | 45...400 Hz | 110...300 V LN / 415 V LL CA ±15% |
CC | 125...250 V CC ±15% | |
Carga | 12 VA | |
Pico de tensão da medição | 75 V | |
Pico de corrente da medição | 0,6 mA | |
Resistência dielétrica | 4000 V CA/5500 V CC |
Características mecânicas
Peso | 0,25 kg | |
Métodos de montagem | Painel ou trilho DIN | |
Grau de proteção do IP | IP52 (frontal) | |
Posição da montagem | Vertical |
Características ambientais
Temperatura operacional |
|
|
Temperatura de armazenamento | -40...+70°C | |
Condições climáticas * | IEC 60068 | |
Localização | Apenas para uso em ambientes internos | |
Altitude | ||
Grau de poluição | 2 |
Outros
Categoria de sobretensão | CAT III | |
Normas | Produto | IEC 61557-8 |
Segurança | IEC 61010-1 * | |
Instalação | IEC 60364-4-41 |