Beschreibung der Hardware
|
A |
ETH1: Ethernet 1 Kommunikationsport |
|
B |
ETH2: Ethernet 2 (Power over Ethernet) Kommunikationsport |
|
C |
24 VDC Stromversorgungsklemme |
|
D |
Ethernet Kommunikations-LEDs |
|
E |
Modulstatus-LED |
|
F |
Netzwerkstatus-LED |
|
G |
Versiegelbare transparente Abdeckung |
|
H |
IP-Zurücksetzungs-Pin |
|
I |
RS485 Verkehrsstatus-LED |
|
J |
Geräteknopf für Sanftanlauf (durch geschlossene Abdeckung erreichbar) |
|
K |
RS232 Verkehrsstatus-LED |
|
L |
Label mit Gerätename |
|
M |
RS232-Port |
|
N |
RS485-Port |
|
O |
Erdungsanschluss |
24 VDC Stromversorgungsklemme
Das Link150 Gateway wird mit 24 VDC oder Power-over-Ethernet (PoE) versorgt. Wir empfehlen eine UL-gelistete und UL-anerkannte eingeschränkte Strom-/ eingeschränkte Spannungsversorgung oder eine Klasse 2 Stromversorgung mit einem Minimum von 24 VDC, 500 mA.
Verwenden Sie für den Anschluss der 24-VDC-Spannungsversorgung nur Kupferleiter.
Ethernet-Switch mit Endspan-PoE-Ports
|
A |
Ethernet-Switch mit Endspan-PoE-Ports |
|
B |
Ethernet 1 Kommunikationsport |
|
C |
Ethernet 2 (PoE) Kommunikationsport |
Ethernet Kommunikations-LEDs
Die zweifarbigen Ethernet-LEDs zeigen den Kommunikationsstatus der Ethernet-Ports ETH1 und ETH2 an.
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige |
|---|---|
|
Gelb |
10 Mbps-Verbindung |
|
Gelb blinkend |
10 Mbps-Aktivität |
|
Grün |
100 Mbps-Verbindung |
|
Grün blinkend |
100 Mbps-Aktivität |
Modulstatus-LED
Die zweifarbige Modulstatus-LED zeigt den Modulstatus des Link150 Gateways an.
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige |
|---|---|
|
Permanent aus |
Keine Spannung |
|
Permanent Grün |
Gerät betriebsbereit |
|
Leuchtet kontinuierlich Rot |
Außer Betrieb |
|
Grünes Blinken (500 ms AN, 500 ms AUS) |
Firmware ist beschädigt |
|
Rotes Blinken |
Eingeschränkter Modus |
|
Grünes/Rotes Blinken (250 ms Grün, 250 ms Rot) |
Autotest |
-
Wenn der IP-Zurücksetzungs-Pin nach 5 Sekunden und vor 10 Sekunden losgelassen wird, blinkt die Modulstatus-LED grün bis der IP-Zurücksetzungs-Pin losgelassen wird.
-
Wenn der IP-Zurücksetzungs-Pin nach 15 Sekunden losgelassen wird, leuchtet die Modulstatus-LED permanent grün.
Netzwerkstatus-LED
Die zweifarbige Netzwerkstatus-LED zeigt den Netzwerkstatus des Link150 Gateways an.
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige |
|---|---|
|
Aus |
Kein Strom oder keine IP-Adresse |
|
Permanent Grün |
Gültige IP-Adresse |
|
Leuchtet kontinuierlich Rot |
Doppelte IP-Adresse |
|
Grünes/Rotes Blinken (250 ms Grün, 250 ms Rot) |
Autotest wird durchgeführt |
|
Permanent Gelb |
Fehler in der IP-Konfiguration oder der Standard-IP-Adresse |
RS232 Verkehrs-LED
Die gelbe RS232 Verkehrs-LED für die serielle Reihe zeigt an, dass der Verkehr über das serielle RS232-Netzwerk über das Link150 Gateway übertragen oder empfangen wird. Die LED blinkt während der Übermittlung und dem Empfangen von Nachrichten. Andernfalls ist die LED AUS.
RS485 Verkehrs-LED
Die gelbe RS485 Verkehrs-LED für die serielle Reihe zeigt an, dass der Verkehr über das serielle RS485-Netzwerk über das Link150 Gateway übertragen oder empfangen wird. Die LED blinkt während der Übermittlung und dem Empfangen von Nachrichten. Andernfalls ist die LED AUS.
IP-Zurücksetzungs-Pin
Wenn der IP-Zurücksetzungs-Pin für 1 bis 5 Sekunden gedrückt wird, dann wird der IP-Erfassungsmodus auf die Werkseinstellung (DHCP) zurückgesetzt.
Zurücksetzen auf Werkeinstellungen
Wenn der IP-Zurücksetzungs-Pin für 10 bis 15 Sekunden gedrückt wird, dann werden alle benutzerkonfigurierbaren Informationen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Geräteknopf für Sanftanlauf
Drücken Sie den Geräteknopf für Sanftanlauf für 10 bis 15 Sekunden, um das Link150 Gateway sanft neu zu starten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
RS232-Anschlussdiagramm
|
A |
Serieller RS232-Port |
|
B |
RJ45 bis DB9 |
|
C |
RJ45-Crossover-Kabel |
|
Kontaktnummer |
Signalname |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
DSR |
Betriebsbereitschaft (Data Set Ready) |
|
2 |
DCD |
Datenträgererkennung (Data Carrier Detect) |
|
3 |
DTR |
Gerätesendebereitschaft (Data Terminal Ready) |
|
4 |
GND |
Masse |
|
5 |
RX |
Empfang von Daten (Receive Data) |
|
6 |
TX |
Übertragung von Daten (Transmit Data) |
|
7 |
CTS |
Bereit zum Senden (Clear To Send) |
|
8 |
RTS |
Sendeaufforderung (Request To Send) |
RS485-2-Draht-Anschlussdiagramm
|
A |
Serieller RS485-Port |
|
B |
RJ45-Kabel (VW3A8306D30 ist ein Zubehörteil für RJ45-Verbindungen) |
|
Kontaktnummer |
Signalname |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
D1 |
Keine Verbindung |
|
2 |
D0 |
Keine Verbindung |
|
3 |
NC |
Keine Verbindung |
|
4 |
D1 |
Daten+ |
|
5 |
D0 |
Daten- |
|
6 |
NC |
Keine Verbindung |
|
7 |
NC |
Keine Verbindung |
|
8 |
GND |
Masse |
|
Schirmung |
Schirmung |
RS485 2-Draht mit Link150-Kabeladapter – Anschlussdiagramm
|
A |
Serieller RS485-Port |
|
B |
Link150-Kabeladapter (PH68385 ist ein Zubehörteil für RJ45-Verbindungen) |
|
C |
Belden 9841 |
|
Stiftnummer für Gateway RJ45 und Adapter |
Signalname |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
D1 |
Keine Verbindung |
|
2 |
D0 |
Keine Verbindung |
|
3 |
NC |
Keine Verbindung |
|
4 |
D1 |
Daten+ |
|
5 |
D0 |
Daten- |
|
6 |
NC |
Keine Verbindung |
|
7 |
NC |
Keine Verbindung |
|
8 |
GND |
Masse |
|
Schirmung |
Schirmung |
RS485-4-Draht-Anschlussdiagramm
|
A |
Serieller RS485-Port |
|
B |
RJ45-Kabel (VW3A8306D30 ist ein Zubehörteil für RJ45-Verbindungen) |
|
Kontaktnummer |
Signalname |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
RX- |
Empfang von Daten- (Receive Data-) |
|
2 |
RX+ |
Empfang von Daten+ (Receive Data+) |
|
3 |
NC |
Keine Verbindung |
|
4 |
TX+ |
Übertragung von Daten+ (Transmit Data+) |
|
5 |
TX- |
Übertragung von Daten- (Transmit Data-) |
|
6 |
NC |
Keine Verbindung |
|
7 |
NC |
Keine Verbindung |
|
8 |
GND |
Masse |
|
Schirmung |
Schirmung |
RS485 4-Draht mit Link150-Kabeladapter – Anschlussdiagramm
|
A |
Serieller RS485-Port |
|
B |
Link150-Kabeladapter (PH68385 ist ein Zubehörteil für RJ45-Verbindungen) |
|
C |
Belden 8723 oder 9842 |
|
Stiftnummer für Gateway RJ45 und Adapter |
Signalname |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
RX- |
Empfang von Daten- (Receive Data-) |
|
2 |
RX+ |
Empfang von Daten+ (Receive Data+) |
|
3 |
NC |
Keine Verbindung |
|
4 |
TX+ |
Übertragung von Daten+ (Transmit Data+) |
|
5 |
TX- |
Übertragung von Daten- (Transmit Data-) |
|
6 |
NC |
Keine Verbindung |
|
7 |
NC |
Keine Verbindung |
|
8 |
GND |
Masse |
|
Schirmung |
Schirmung |