Impostazioni principali
Fasi
|
Parametro |
Range di impostazione |
Impostazioni di fabbrica |
|---|---|---|
|
Fasi del motore |
|
Motore trifase |
Modo operativo
|
Parametro |
Range di impostazione |
Impostazioni di fabbrica |
|---|---|---|
|
Modi di funzionamento del motore |
|
Indipendente - 3 fili |
|
Motore stella-triangolo |
0 = disabilitato 1 = abilitato |
0 |
Contattore
|
Parametro |
Range di impostazione |
Impostazioni di fabbrica |
|---|---|---|
|
Portata contattore |
1 - 1.000 A con incrementi di 0,1 A |
810 A |
Motore
|
Parametro |
Range di impostazione |
Impostazioni di fabbrica |
|---|---|---|
|
Tensione nominale del motore |
110 - 690 V |
400 V |
|
Potenza nominale del motore |
0,134 - 1339,866 HP |
10,05 HP |
|
Potenza nominale del motore |
0,1-999,9 kW in incrementi di 0,1 kW |
7,5 kW |
|
Motore - raffreddamento ventola aux |
|
Disabilitato |
|
Rapporto corrente a pieno carico del motore (FLC1) |
5 - 100 % FLC max con incrementi dell'1 % |
5 % della FLCmax |
|
Corrente a pieno carico del motore |
– |
– |
|
Rapporto corrente a pieno carico alta velocità del motore (FLC2) |
5 - 100 % FLC max con incrementi dell'1 % |
5 % della FLCmax |
|
Corrente a pieno carico alta velocità del motore (FLC2) |
0 - 100 A con incrementi di 1 A |
5 A |
Trasformatore corrente di carico
|
Parametro |
Range di impostazione |
Impostazioni di fabbrica |
|---|---|---|
|
TC di carico - primario |
1 - 65.535 con incrementi di 1 |
1 |
|
TC di carico - secondario |
1 - 500 con incrementi da 1 |
1 |
|
Passaggi multipli TC di carico |
1 - 100 passaggi con incrementi di 1 |
1 |
Sensore corrente di terra
|
Parametro |
Range di impostazione |
Impostazioni di fabbrica |
|---|---|---|
|
Modalità corrente di terra |
|
Interna |
|
TC di terra - primario |
1 - 65.535 con incrementi di 1 |
1 |
|
TC di terra - secondario |
1 - 65.535 con incrementi di 1 |
1 |