DOCA0128DE-02

Einstellungen

Phasen

Parameter

Einstellbereich

Werkseinstellung

Motorphasen

  • Dreiphasenmotor

  • Einphasenmotor

Dreiphasenmotor

Betriebsmodus

Parameter

Einstellbereich

Werkseinstellung

Motor – Betriebsmodus

  • Überlast 2D

  • Überlast 3D

  • Unabhängig 2D

  • Unabhängig 3D

  • Reverser 2D

  • Reverser 3D

  • 2-Schritt 2D

  • 2-Schritt 3D

  • 2-Drehz. 2D

  • 2-Drehz. 3D

  • Kundenspezifisch

Unabhängig 3D

Motor – Stern-Dreieck

0 = deaktiviert

1 = aktiviert

0

Schaltschütz

Parameter

Einstellbereich

Werkseinstellung

Schaltschütz – Abschaltstrom

1–1.000 A in Schritten von 0,1 A

810 A

Motor

Parameter

Einstellbereich

Werkseinstellung

Motor – Nennspannung

110–690 V

400 V

Motor-Nennleistung

0,134–1339,866 HP

10,05 HP

Motor-Nennleistung

0,1–999,9 kW in Schritten von 0,1 kW

7,5 kW

Motorkühlung durch Hilfslüfter

  • Sperren

  • Aktivieren

Sperren

Motorvolllaststrom – Verhältnis (FLC1)

5–100 % FLCmax in Schritten von 1 %

5 % FLCmax

Motor – Volllaststrom

Motor – Hohe Drehzahl – Volllaststrom-Verhältnis (FLC2)

5–100 % FLCmax in Schritten von 1 %

5 % FLCmax

Motor – Hohe Drehzahl – Volllaststrom (FLC2)

0–100 A in Schritten von 1 A

5 A

Last Stromwandler

Parameter

Einstellbereich

Werkseinstellung

Last-Stromwandler – Primärstrom

1–65.535 in Schritten von 1

1

Last-Stromwandler – Sekundärstrom

1–500 in Schritten von 1

1

Last-Stromwandler – Anz. Durchgänge

1–100 Durchgänge in Schritten von 1

1

Erdschlussstromsensor

Parameter

Einstellbereich

Werkseinstellung

Erdschlussstrom – Modus

  • Intern

  • Extern

Intern

Erdstromwandler – Primärstrom

1–65.535 in Schritten von 1

1

Erdstromwandler – Sekundärstrom

1–65.535 in Schritten von 1

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?