主设置
相位
|
参数 |
设定范围 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
电机相位 |
|
三相电机 |
操作模式
|
参数 |
设定范围 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
电机运行模式 |
|
独立 3 线 |
|
电机星形三角连接 |
0 = 禁用 1 = 启用 |
0 |
接触器
|
参数 |
设定范围 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
接触器额定值 |
1...1,000 A,增量为 0.1 A |
810 A |
电机
|
参数 |
设定范围 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
电机额定电压 |
110…690 V |
400 V |
|
电机额定功率 |
0.134...1339.866 HP |
10.05 HP |
|
电机额定功率 |
0.1...999.9 kW,增量为 0.1 kW |
7.5 kW |
|
电机辅助风扇冷却 |
|
禁用 |
|
电机满载电流比 (FLC1) |
5...100 % FLCmax,增量为 1 % |
FLCmax 的 5 % |
|
电机满载电流 |
– |
– |
|
电机高速满载电流比 (FLC2) |
5...100 % FLCmax,增量为 1 % |
FLCmax 的 5 % |
|
电机高速满载电流 (FLC2) |
0...100 A,增量为 1 A |
5 A |
负载电流互感器
|
参数 |
设定范围 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
负载 CT 一次电流 |
1...65,535,增量为 1 |
1 |
|
负载 CT 二次电流 |
1...500,增量为 1 |
1 |
|
负载 CT 多匝 |
1...100 匝,增量为 1 个 |
1 |
接地电流传感器
|
参数 |
设定范围 |
出厂设置 |
|---|---|---|
|
接地电流模式 |
|
内部 |
|
接地 CT 一次电流 |
1...65,535,增量为 1 |
1 |
|
接地 CT 二次电流 |
1...65,535,增量为 1 |
1 |