Protection contre l'inversion de phase courant
Le tableau suivant présente la protection contre l'inversion de phase de courant pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E02 |
3587 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0E03 |
3588 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
O |
Temporisation |
|
0x0E04 |
3589 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0E05 |
3590 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0E06 |
3591 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |