DOCA0355FR-01

Données de mesure

Le tableau suivant présente les données de mesure pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Svd

Description

0x157C

5501

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Courant efficace L1

0x157E

5503

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Courant efficace L2

0x1580

5505

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Courant efficace L3

0x1582

5507

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Courant de terre mesuré

0x1584

5509

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Courant de terre calculé

0x1586

5511

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Courant moyen

0x1588

5513

1

0x03

L

0,01

%

UINT16

N

Déséquilibre courant

0x1589

5514

1

0x03

L

1

UINT16

N

Séquence de phases courant

  • 0 : -

  • 1 : L123

  • 2 : L132

  • 3 : Erreur de câblage CT

0x158A

5515

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Monophasé : tension efficace L1-N

Triphasé : tension efficace L1-L2

0x158C

5517

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Tension efficace L2-L3

0x158E

5519

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Tension efficace L3-L1

0x1590

5521

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Tension moyenne

0x1592

5523

1

0x03

L

0,01

%

UINT16

N

Déséquilibre de tension

0x1593

5524

1

0x03

L

1

UINT16

N

Séquence des phases de tension

  • 0 : -

  • 1 : L123

  • 2 : L132

0x1594

5525

1

0x03

L

0,01

Hz

UINT16

N

Fréquence système

0x1595

5526

1

0x03

L

0,01

UINT16

N

Facteur de puissance du système

0x1596

5527

2

0x03

L

0,001

kW

UINT32

N

Puissance active totale

0x1598

5529

2

0x03

L

0,001

kVAr

UINT32

N

Puissance réactive totale

0x159A

5531

2

0x03

L

0,001

kVA

UINT32

N

Puissance apparente totale

0x159C

5533

4

0x03

L

0,001

kWh

UINT64

O

Energie active totale

0x15A0

5537

4

0x03

L

0,001

kvarh

UINT64

O

Energie réactive totale

0x15A4

5541

4

0x03

L

0,001

kVAh

UINT64

O

Energie apparente totale

0x15A8

5545

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD courant L1

0x15A9

5546

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD courant L2

0x15AA

5547

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD courant L3

0x15AB

5548

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

Monophasé : THD tension L1-N

Triphasé : THD tension L1-L2

0x15AC

5549

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD tension L2-L3

0x15AD

5550

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD tension L3-L1

0x15AE

5551

1

0x03

L

0,1

°C ou °F

UINT16

N

Température mesurée par capteur PT100*

0x15AF

5552

1

0x03

L

1

Ω

UINT16

N

Température mesurée par capteur PTC binaire

0x15B0

5553-5556

3

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?