Creux de tension
Le tableau suivant présente la protection contre les creux de tension pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EAD |
3758 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Paramètre de fonction |
| 0x0EAE |
3759 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20-90 |
90 |
O |
Creux de tension |
| 0x0EAF |
3 760 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20-95 |
95 |
O |
Restauration de tension |
|
0x0EB0 |
3761 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
0-9999 |
2 |
O |
Temporisation de redémarrage creux de tension |
|
0x0EB1 |
3762 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
0-301 |
4 |
O |
Expiration de délai redémarrage différé |
|
0x0EB2 |
3763 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
DI ARRET Bypass |
|
0x0EB3 |
3764 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-4 |
2 |
O |
Expiration de délai redémarrage immédiat |
|
0x0EB4 |
3765 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
1-9999 |
10 |
O |
Expiration de délai délestage |
|
0x0EB5 |
3766 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |