Gamme de déclencheurs MicroLogic
Présentation
Les déclencheurs MicroLogic sont utilisés sur les disjoncteurs ComPacT NSX. La gamme de déclencheurs MicroLogic regroupe plusieurs familles de déclencheurs électroniques :
-
Déclencheurs MicroLogic 1, 2, sans afficheur
-
Déclencheurs MicroLogic Vigi 4 avec protection différentielle, sans afficheur
-
Déclencheurs MicroLogic 5, 6, avec afficheur
-
Déclencheurs MicroLogic Vigi 7 avec protection différentielle, avec afficheur
|
A Déclencheur TM-D, TM-G ou MA B Déclencheur MicroLogic 1 ou 2 C Déclencheur MicroLogic 5 ou 6 D VigiPacT Add-on pour protection différentielle supplémentaire ou VigiPacT Add-on Alarm |
E Déclencheur MicroLogic 4 avec protection différentielle intégrée F Déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée |
Description des déclencheurs MicroLogic 1, 2, et Vigi 4
Les déclencheurs MicroLogic sont regroupés par application. Il convient en effet de faire la distinction entre les applications de distribution d'électricité et les applications de protection de moteur :
-
Dans une application de distribution d'électricité :
-
Les déclencheurs MicroLogic 2.2 et 2.3 sont conçus pour protéger les conducteurs dans les installations de distribution électrique commerciales et industrielles.
-
Les déclencheurs MicroLogic 4.2 et 4.3 avec protection différentielle intégrée sont conçus pour protéger les conducteurs électriques, les biens et les personnes dans les installations de distribution électrique commerciales et industrielles (les déclencheurs MicroLogic 4.2 AL et 4.3 AL avec protection différentielle intégrée sont conçus pour mesurer le courant de fuite à la terre).
-
-
Dans une application de protection de moteur :
-
Les déclencheurs MicroLogic 1.3 M sont adaptés à la protection contre les courts-circuits des départs-moteurs.
-
Les déclencheurs MicroLogic 2.2 M et 2.3 M sont adaptés à la protection des départs-moteurs dans des applications standard. Les courbes de déclenchement thermique sont calculées pour des moteurs autoventilés.
-
Les commmutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.
Pour plus d'informations sur les déclencheurs MicroLogic 1, 2 et 4, reportez-vous à la documentation DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Description des déclencheurs MicroLogic 5, 6, et Vigi 7
Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et Vigi 7 sont disponibles pour des applications de distribution d'alimentation électrique et des applications de protection de moteur :
-
Pour l'application de distribution d'alimentation électrique, les déclencheurs MicroLogic 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, Vigi 7.2 et Vigi 7.3 sont conçus pour assurer la protection des conducteurs, des biens et des personnes dans les installations de distribution électrique commerciales et industrielles.
-
Pour l'application de protection de moteur, les déclencheurs MicroLogic 6.2 M et 6.3 M sont adaptés à la protection des départs-moteurs dans des applications standard. Les courbes de déclenchement thermique sont calculées pour des moteurs autoventilés.
Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et Vigi 7 fournissent les fonctionnalités suivantes :
-
Fonctions de déclenchement réglables sur les disjoncteurs à déclenchement électronique
-
Protection du système de distribution électrique ou d'applications spécifiques
-
Mesure des valeurs instantanées et de demande
-
Mesure des kilowatts-heures
-
Informations liées à l'exploitation (pics de demande, alarmes personnalisées, compteurs d'opérations)
-
Communication
Les déclencheurs MicroLogic peuvent être configurés pour communiquer avec d'autres appareils. Pour plus d'informations sur les modules de maintenance et de communication, reportez-vous aux documents suivants :
Pour des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs, les tailles de châssis, les valeurs nominales d'interruption et les déclencheurs disponibles, reportez-vous à la documentation LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm - Catalogue.
Identification
Le nom de produit précise la protection assurée par le déclencheur.
Identification des déclencheurs électroniques MicroLogic
|
Exemples |
Type de protection (X) |
Boîtier (Y) |
Type de mesure (Z) |
Application (T) |
|---|---|---|---|---|
|
– |
1 SI 2 LS0I 4 LS0IR 5 LSI 6 LSIG 7 LSIR |
E Energie |
Distribution G Générateur AB Abonné M Moteur Z 16 Hz 2/3 AL Alarme sans déclenchement pour la protection différentielle |
|
|
MicroLogic 1.3 M |
SI |
400 ou 630 A |
– |
Moteur |
|
MicroLogic 2.2 G |
LS0I |
100, 160 ou 250 A |
– |
Générateur |
|
MicroLogic 2.3 |
LS0I |
400 ou 630 A |
– |
Distribution |
|
MicroLogic 2.3 M |
LS0I |
400 ou 630 A |
– |
Moteur |
|
MicroLogic Vigi 4.2 |
LS0IR |
100, 160 ou 250 A |
– |
Distribution avec déclenchement sur fuite à la terre |
|
MicroLogic Vigi 4.3 AL |
LS0I |
400 ou 570 A |
– |
Distribution avec alarme sur fuite à la terre |
|
MicroLogic 5.3 E |
LSI |
400 ou 630 A |
Energie |
Distribution |
|
MicroLogic 6.3 E-M |
LSIG |
400 ou 630 A |
Energie |
Moteur |
|
MicroLogic Vigi 7.2 E-AL |
LSI |
100, 160 ou 250 A |
Energie |
Distribution avec alarme sur fuite à la terre |
|
MicroLogic Vigi 7.3 E |
LSIR |
400 ou 600 A |
Energie |
Distribution avec déclenchement sur fuite à la terre |
|
Type de protection : I Instantanée L Long retard S0 Court retard (la temporisation n'est pas réglable) |
S Court retard G Défaut à la terre R Fuite à la terre (résiduelle) |
|||
Calibre In
La valeur In du déclencheur est visible sur la face avant du disjoncteur lorsque le déclencheur est installé. Le calibre In du déclencheur (en ampères) est la valeur maximum du déclencheur.
Exemple : MicroLogic 5.2 E Déclencheur 250 A :
-
Plage de réglage : 100-250 A
-
Calibre In = 250 A
Intégration des déclencheurs MicroLogic à la gamme de disjoncteurs ComPacT NSX
Les déclencheurs pour distribution électrique MicroLogic peuvent être utilisés sur n'importe quel disjoncteur ComPacT NSX.
Le tableau suivant indique les configurations disponibles en fonction du calibre In du déclencheur de distribution et du calibre du disjoncteur :
|
MicroLogic - calibre In |
40 |
100 |
160 |
250 |
400 |
630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ |
✓ |
– |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
– |
|
|
– |
– |
– |
✓ (1) |
✓ |
– |
|
|
– |
– |
– |
✓ (1) |
✓ |
✓ |
|
|
(1) MicroLogic 2.3 uniquement |
||||||
Les déclencheurs MicroLogic 2 M et 6 E-M peuvent être utilisés sur n'importe quel disjoncteur ComPacT NSX.
Le tableau suivant indique les configurations disponibles en fonction du calibre In du déclencheur moteur et du calibre du disjoncteur :
|
MicroLogic M - calibre In |
25 |
50 |
80 |
100 |
150 |
220 |
320 |
500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ |
✓ |
✓ (1) |
✓ (2) |
– |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ (1) |
✓ (2) |
✓ |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ (1) |
✓ (2) |
✓ |
✓ |
– |
– |
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✓ |
– |
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✓ |
✓ |
|
|
(1) MicroLogic 6 E-M uniquement (2) MicroLogic 2 M uniquement |
||||||||
Interchangeabilité des déclencheurs MicroLogic
Le remplacement de déclencheurs sur site est une opération simple :
-
Aucun raccordement à effectuer
-
Aucun outil spécial (par exemple, clé dynamométrique étalonnée)
-
Compatibilité des déclencheurs assurée par détrompeur mécanique
-
La vis à limitation de couple garantit un serrage correct (voir schéma ci-après)
La simplicité de la procédure de remplacement signifie qu'il est facile de faire les ajustements nécessaires à mesure que les processus d'exploitation et de maintenance évoluent.
Plombage de la protection
Fermez le capot transparent des déclencheurs MicroLogic pour empêcher toute modification des réglages de protection et tout accès à la prise de test.
Sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et Vigi 7, il est possible d'utiliser le clavier et de lire les réglages et mesures de protection à l'écran même si le capot est scellé.