Utilisation de la fonction ZSI avec les disjoncteurs ComPacT NSX
Description
Les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 prennent en charge ZSI. La figure suivante montre comment le câble de signal est relié au déclencheur :

Q1 Disjoncteur en amont
Q2 Disjoncteur à relier
Q3 Disjoncteur en aval
Z1 ZSI-OUT source
Z2 ZSI-OUT
Z3 ZSI-IN source
Z4 ZSI-IN ST protection court retard
Z5 ZSI-IN GF protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6)
Les sorties Z3, Z4 et Z5 sont disponibles uniquement sur les disjoncteurs ComPacT NSX400/630.
Les réglages de temporisation de la protection court retard et de la protection de terre (MicroLogic 6) pour les déclencheurs utilisant ZSI doivent respecter les règles relatives à la coordination sélective.
Principes de connexion
Les figures ci-dessous montrent les possibilités de raccordements entre appareils :
|
Protection |
Schéma de raccordement |
|
|---|---|---|
|
Défauts à la terre et court retard (MicroLogic 6) |
Raccordez la sortie Z2 du déclencheur du disjoncteur aval Q2 aux entrées Z4 et Z5 du déclencheur du disjoncteur amont Q1. |
|
|
Protection court retard |
|
|
|
Protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6) |
|
|
Distribution multisource
Si plusieurs disjoncteurs sont installés en amont (cas de la distribution multisource), les mêmes principes s’appliquent.
Raccordez un disjoncteur aval à tous les disjoncteurs installés directement en amont :
-
Raccordez tous les communs (sorties Z1/entrées Z2) entre eux.
-
Raccordez la sortie Z2 simultanément aux entrées Z3, Z4 ou Z5 de tous les déclencheurs de disjoncteur installés en amont.
Caractéristiques des câbles de connexion
Le tableau suivant indique les caractéristiques du câble de signal entre les appareils :
|
Caractéristiques |
Valeurs |
|---|---|
|
Impédance |
< 50 Ω par 300 m |
|
Longueur maximum |
300 m |
|
Type de câble |
Torsadé blindé (Belden 8441 ou équivalent) |
|
Sections des conducteurs admissibles |
0,4 à -1,5 mm2 |
|
Limite d’interconnexion sur entrées Z3, Z4 et Z5 (vers les appareils en aval) |
15 appareils |
|
Limite d’interconnexion sur sorties Z1 et Z2 (vers les appareils en amont) |
5 appareils |
La figure suivante illustre le raccordement du filtre RC (référence LV434212).

Test de la fonction ZSI
Testez la connexion et le fonctionnement de ZSI à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission et de Service Interface.