Gama de unidades de control MicroLogic
Presentación
Las unidades de control MicroLogic se utilizan en los interruptores automáticos ComPacT NSX. La gama de unidades de control MicroLogic consta de varias familias de unidades de control electrónicas:
-
Unidades de control MicroLogic 1, 2, sin pantalla
-
Unidades de control MicroLogic Vigi 4 con protección de diferencial y sin pantalla
-
Unidades de control MicroLogic 5, 6, con pantalla
-
Unidades de control MicroLogic Vigi 7 con protección de diferencial y con pantalla
|
A Unidad de control TM-D, TM-G o MA B Unidad de control MicroLogic 1 o 2 C Unidad de control MicroLogic 5 o 6 D VigiPacT Add-on para protección adicional de diferencial o alarma VigiPacT Add-on |
E Unidad de control MicroLogic 4 con protección de diferencial integrada F Unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada |
Descripción de las unidades de control MicroLogic 1, 2, y Vigi 4
Las unidades de control MicroLogic se agrupan por aplicación. Existen diferencias entre las aplicaciones de distribución de corriente eléctrica y las aplicaciones de protección del motor:
-
En la aplicación de distribución de corriente eléctrica:
-
Las unidades de control MicroLogic 2.2 y 2.3 están diseñadas para proteger los conductores en distribución eléctrica comercial e industrial.
-
Las unidades de control MicroLogic 4.2 y 4.3 con protección de diferencial integrada están diseñadas para proteger conductores eléctricos, bienes y personas en una distribución eléctrica comercial e industrial (las unidades de control MicroLogic 4.2 AL y 4.3 AL con protección de diferencial integrada están diseñadas para medir la corriente de diferencial).
-
-
En la aplicación de protección del motor:
-
Las unidades de control MicroLogic 1.3 M se adaptan a la protección de cortocircuito de los arranques motores.
-
Las unidades de control MicroLogic 2.2 M y 2.3 M están adaptadas para proteger los arranques motores en aplicaciones estándar. Las curvas de disparo térmico se calculan para motores autoventilados.
-
Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.
Para obtener más información acerca de las unidades de control MicroLogic 1, 2 y 4, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Descripción de las unidades de control MicroLogic 5, 6, y Vigi 7
Las unidades de control MicroLogic 5, 6 y Vigi 7 están disponibles para aplicaciones de distribución eléctrica y protección de motores:
-
En la aplicación de distribución eléctrica, las unidades de control MicroLogic 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, Vigi 7.2 y Vigi 7.3 están diseñadas para proteger conductores, bienes y personas en la distribución eléctrica comercial e industrial.
-
En la aplicación de protección del motor, las unidades de control MicroLogic 6.2 M y 6.3 M están adaptadas para proteger los arranques motores en aplicaciones estándar. Las curvas de disparo térmico se calculan para motores autoventilados.
Las unidades de control MicroLogic 5, 6 y Vigi 7 proporcionan:
-
Funciones ajustables de disparo en interruptores automáticos electrónicos
-
Protección del sistema de distribución eléctrica o de aplicaciones específicas
-
Medición de valores instantáneos y de demanda
-
Medición en kilovatios/hora
-
Información operativa (por ejemplo, demanda máxima, alarmas personalizadas y contadores de funcionamiento)
-
Comunicación
Las unidades de control MicroLogic pueden configurarse para comunicarse con otros dispositivos. Para obtener información sobre los módulos de mantenimiento y comunicación, consulte los siguientes documentos:
Para obtener información completa sobre los modelos disponibles de interruptores automáticos, tamaños de bastidor, poderes de corte y unidades de control, consulte LVPED221001EN Catálogo ComPacT NSX & NSXm .
Identificación
El nombre del producto especifica la protección que suministra la unidad de control.
Identificación de las unidades de control electrónicas MicroLogic
|
Ejemplos |
Tipo de protección (X) |
Caja (Y) |
Tipo de medición (Z) |
Aplicación (T) |
|---|---|---|---|---|
|
– |
1 SI 2 LS0I 4 LS0IR 5 LSI 6 LSIG 7 LSIR |
E Energía |
Distribución G Generador AB Abonado M Motor Z 16 Hz 2/3 AL Alarma sin disparo para protección de diferencial |
|
|
MicroLogic 1.3 M |
SI |
400 o 630 A |
– |
Motor |
|
MicroLogic 2.2 G |
LS0I |
100, 160 o 250 A |
– |
Generador |
|
MicroLogic 2.3 |
LS0I |
400 o 630 A |
– |
Distribución |
|
MicroLogic 2.3 M |
LS0I |
400 o 630 A |
– |
Motor |
|
MicroLogic Vigi 4.2 |
LS0IR |
100, 160 o 250 A |
– |
Distribución con disparo de diferencial incluido |
|
MicroLogic Vigi 4.3 AL |
LS0I |
400 o 570 A |
– |
Distribución con alarma de diferencial incluida |
|
MicroLogic 5.3 E |
LSI |
400 o 630 A |
Energía |
Distribución |
|
MicroLogic 6.3 E-M |
LSIG |
400 o 630 A |
Energía |
Motor |
|
MicroLogic Vigi 7.2 E-AL |
LSI |
100, 160 o 250 A |
Energía |
Distribución con alarma de diferencial incluida |
|
MicroLogic Vigi 7.3 E |
LSIR |
400 o 600 A |
Energía |
Distribución con disparo de diferencial incluido |
|
Tipo de protección: I Instantánea L Largo retardo S0 Corto retardo (no se puede ajustar la temporización) |
S Corto retardo G Defecto a tierra R Diferencial (residual) |
|||
Intensidad nominal In
El valor In de la unidad de control aparece en el frontal del interruptor automático cuando se instala la unidad de control. La intensidad nominal In de la unidad de control (en amperios) es el valor máximo de la unidad de control.
Ejemplo: MicroLogic 5.2 E Unidad de control de 250 A:
-
Rango de ajuste: De 100 a 250 A
-
Intensidad nominal In = 250 A
Integración de las unidades de control MicroLogic en la gama de interruptores automáticos ComPacT NSX
Las unidades de control MicroLogic para la distribución eléctrica se pueden utilizar en cualquier interruptor automático ComPacT NSX.
La tabla siguiente presenta las configuraciones disponibles según la intensidad nominal In de la unidad de control de distribución y según el tamaño del interruptor automático:
|
Intensidad nominal In de MicroLogic |
40 |
100 |
160 |
250 |
400 |
630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ |
✓ |
– |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
– |
– |
|
|
– |
– |
– |
✓ (1) |
✓ |
– |
|
|
– |
– |
– |
✓ (1) |
✓ |
✓ |
|
|
(1) Solo MicroLogic 2.3 |
||||||
Las unidades de control MicroLogic 2 M o 6 E-M se pueden utilizar en cualquier interruptor automático ComPacT NSX.
La tabla siguiente presenta las configuraciones disponibles según la intensidad nominal In de la unidad de control de motor y según el tamaño del interruptor automático:
|
Intensidad nominal M In de MicroLogic |
25 |
50 |
80 |
100 |
150 |
220 |
320 |
500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ |
✓ |
✓ (1) |
✓ (2) |
– |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ (1) |
✓ (2) |
✓ |
– |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ (1) |
✓ (2) |
✓ |
✓ |
– |
– |
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✓ |
– |
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✓ |
✓ |
|
|
(1) Solo MicroLogic 6 E-M (2) Solo MicroLogic 2 M |
||||||||
Intercambiabilidad de las unidades de control MicroLogic
La sustitución in situ de las unidades de control es sencilla:
-
Sin necesidad de realizar conexiones
-
Sin necesidad de herramientas especiales (por ejemplo, una llave dinamométrica calibrada)
-
Compatibilidad de las unidades de control proporcionada por un descodificador mecánico
-
El tornillo de par limitado proporciona el par de apriete correcto (véase el dibujo siguiente)
La simplicidad del proceso de sustitución facilita la realización de los ajustes necesarios en caso de evolución del proceso de utilización y de mantenimiento.
Precintado de las protecciones
Selle la tapa transparente de las unidades de control MicroLogic para evitar la modificación de los ajustes de protección y el acceso al puerto de prueba.
En las unidades de control MicroLogic 5, 6 y Vigi 7, el teclado puede usarse y los ajustes de protección y las medidas pueden leerse en la pantalla con la tapa sellada.