Mesures en temps réel
Description générale
Les mesures en temps réel sont actualisées toutes les secondes. Les mesures en temps réel incluent :
-
Tension et déséquilibre des tensions
-
Courant et déséquilibre des courants
-
Puissance active, réactive, apparente et de distorsion
-
Puissance réactive avec harmonique
-
Facteur de puissance et facteur de puissance fondamentale
-
Fréquence
-
Distorsion harmonique totale (THD)
Tension
Registre = 0 si la tension < 25 V.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E7 |
1000 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Tension phase à phase efficace U12 |
|
0x03E8 |
1001 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Tension phase à phase efficace V23 |
|
0x03E9 |
1002 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Tension phase à phase efficace V31 |
|
0x03EA |
1003 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Tension phase à neutre efficace V1N(1) |
|
0x03EB |
1004 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Tension phase à neutre efficace V2N(1) |
|
0x03EC |
1005 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Tension phase à neutre efficace V3N(1) |
|
0x03ED |
1006 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Moyenne arithmétique de U12, V23 et V31 : (U12 + V23 + V31) / 3 = Vmoy L-L |
|
0x03EE |
1007 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Moyenne arithmétique de V1N, V2N et V3N : (V1N + V2N + V3N) / 3 = Vmoy L-N (1) |
|
0x0478 |
1145 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Vmax : maximum de U12, V23 et V31 (2) |
|
0x0479 |
1146 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Vmin : minimum de U12, V23 et V31 (2) |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et inaccessible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum. |
|||||||
Déséquilibre de tension
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Déséquilibre de la tension phase à phase U12 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
|
0x03F0 |
1009 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Déséquilibre de la tension phase à phase V23 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
|
0x03F1 |
1010 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Déséquilibre de la tension phase à phase V31 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
|
0x03F2 |
1011 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Déséquilibre de la tension phase-neutre V1N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
|
0x03F3 |
1012 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Déséquilibre de la tension phase-neutre V2N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
|
0x03F4 |
1013 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Déséquilibre de la tension phase-neutre V3N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
|
0x03F5 |
1014 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Valeur maximale du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010 (2) |
|
0x03F6 |
1015 |
L |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 (1)(2) |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum. |
|||||||
Courant
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03x0F7 |
1016 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Courant efficace sur la phase 1 : I1 |
|
0x03F8 |
1017 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Courant efficace sur la phase 2 : I2 |
|
0x03F9 |
1018 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Courant efficace sur la phase 3 : I3 |
|
0x03FA |
1019 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Courant efficace sur le neutre : IN (Enfoncé) (1) |
|
0x03FB |
1020 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Maximum de I1, I2, I3 et IN (Enfoncé) (2) |
|
0x03FC |
1021 |
L |
1 |
%Ig |
INT16U |
0–20xIn |
Courant de défaut de terre |
|
0x03FD |
1022 |
L |
1 |
mA |
INT16U |
0–20xIn |
Courant de fuite à la terre |
|
0x0401 |
1026 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Minimum de I1, I2 et I3 (2) |
|
0x0402 |
1027 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
Moyenne arithmétique de I1, I2 et I3 : (I1 + I2 + I3) / 3 = Imoy |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Reportez-vous à Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum. |
|||||||
Déséquilibre des courants
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0403 |
1028 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
Déséquilibre du courant I1 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
|
0x0404 |
1029 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
Déséquilibre du courant I2 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
|
0x0405 |
1030 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
Déséquilibre du courant I3 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
|
0x0406 |
1031 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
Déséquilibre du courant IN (Enfoncé) par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase (1) |
|
0x0407 |
1032 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030 (2) |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Reportez-vous à Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum. |
|||||||
Puissance active
Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316. Reportez-vous à Signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0409 |
1034 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance active sur la phase 1 : P1 (1) |
|
0x040A |
1035 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance active sur la phase 2 : P2 (1) |
|
0x040B |
1036 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance active sur la phase3 : P3 (1) |
|
0x040C |
1037 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
Puissance active totale : Ptot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Puissance réactive
Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x040D |
1038 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive sur la phase 1 : Q1 (1) |
|
0x040E |
1039 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive sur la phase 2 : Q2 (1) |
|
0x040F |
1040 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive sur la phase3 : Q3 (1) |
|
0x0410 |
1041 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
Puissance réactive totale : Qtot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Puissance apparente
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0411 |
1042 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
Puissance apparente sur la phase 1 : S1 (1) |
|
0x0412 |
1043 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
Puissance apparente sur la phase 2 : S2 (1) |
|
0x0413 |
1044 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
Puissance apparente sur la phase3 : S3 (1) |
|
0x0414 |
1045 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–30000 |
Puissance apparente totale : Stot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Facteur de puissance
Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0415 |
1046 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (1) |
|
0x0416 |
1047 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (1) |
|
0x0417 |
1048 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance sur la phase3 : PF3 (1) |
|
0x0418 |
1049 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance total : PF |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Facteur de puissance fondamentale (cosϕ)
Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0419 |
1050 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance fondamentale sur la phase 1 : cosϕ 1 (1) |
|
0x041A |
1051 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance fondamentale sur la phase 2 : cosϕ 2 (1) |
|
0x041B |
1052 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 : cosϕ3 (1) |
|
0x041C |
1053 |
L |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
Facteur de puissance fondamentale total : cosφ |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Fréquence
Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x041D |
1054 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
150–4400 |
Fréquence du système : F |
Puissance réactive fondamentale
Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0437 |
1080 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive fondamentale sur la phase 1 : Q1 Fond (1) |
|
0x0438 |
1081 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive fondamentale sur la phase 2 : Q2 Fond (1) |
|
0x0439 |
1082 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive fondamentale sur la phase 3 : Q3 Fond (1) |
|
0x043A |
1083 |
L |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
Puissance réactive fondamentale totale : Qtot Fond |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Puissance de distorsion
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x043F |
1088 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
Puissance de distorsion sur la phase 1 : D1 (1) |
|
0x0440 |
1089 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
Puissance de distorsion sur la phase 2 : D2 (1) |
|
0x0441 |
1090 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
Puissance de distorsion sur la phase 3 : D3 (1) |
|
0x0442 |
1091 |
L |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
Puissance de distorsion totale : Dtot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Distorsion harmonique totale (THD)
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0443 |
1092 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de U12 par rapport à la fondamentale |
|
0x0444 |
1093 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de V23 par rapport à la fondamentale |
|
0x0445 |
1094 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de V31 par rapport à la fondamentale |
|
0x0446 |
1095 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de V1N par rapport à la fondamentale (1) |
|
0x0447 |
1096 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de V2N par rapport à la fondamentale (1) |
|
0x0448 |
1097 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de V3N par rapport à la fondamentale (1) |
|
0x0449 |
1098 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de I1 par rapport à la fondamentale |
|
0x044A |
1099 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de I2 par rapport à la fondamentale |
|
0x044B |
1100 |
L |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Distorsion harmonique totale (THD) de I3 par rapport à la fondamentale |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l’application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Reportez-vous à Type de système. |
|||||||
Image thermique du moteur
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0477 |
1144 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0–32766 |
Image Ith |