DOCA0213FR-03

Références croisées des registres Modbus

Description générale

Le tableau ci-dessous montre les références croisées aux registres Modbus utilisées par les modules de communication. Les registres sont énumérés par ordre croissant.

Tableau des références croisées

Adresse

Registre

Module

Description

Page

0x0226

551

Module BSCM Modbus SL/ULP

Identification du produit

Identification du produit

0x0227–0x022C

552–557

Module BSCM Modbus SL/ULP

Identifiant du module BSCM Modbus SL/ULP

Identifiant du module BSCM Modbus SL/ULP

0x0232

563

Module BSCM Modbus SL/ULP

Etat du disjoncteur

Etat du disjoncteur

0x0233

564

Module BSCM Modbus SL/ULP

Etat du mécanisme Commande électrique communicant

Compteurs du module BSCM Modbus SL/ULP

0x023A–0x0245

571–582

Module BSCM Modbus SL/ULP

Compteurs du module BSCM Modbus SL/ULP

Enregistrement d'événement

0x0259–0x028B

602-652

Module BSCM Modbus SL/ULP

Historique d'événements du module BSCM Modbus SL/ULP

Historique d'événements

0x03E7–0x03EE

1000–1007

MicroLogic

Tension (mesures en temps réel)

Tension

0x03EF–0x03F6

1008–1015

MicroLogic

Déséquilibre des tensions (mesures en temps réel)

Déséquilibre de tension

0x03F7–0x0402

1016–1027

MicroLogic

Courant (mesures en temps réel)

Courant

0x0403–0x0407

1028–1032

MicroLogic

Déséquilibre des courants (mesures en temps réel)

Déséquilibre des courants

0x0409–0x040C

1034–1037

MicroLogic

Puissance active (mesures en temps réel)

Puissance active

0x040D–0x0410

1038–1041

MicroLogic

Puissance réactive (mesures en temps réel)

Puissance réactive

0x0411–0x0414

1042–1045

MicroLogic

Puissance apparente (mesures en temps réel)

Puissance apparente

0x0415–0x0418

1046–1049

MicroLogic

Facteur de puissance (mesures en temps réel)

Facteur de puissance

0x0419–0x041C

1050–1053

MicroLogic

Facteur de puissance fondamentale (mesures en temps réel)

Facteur de puissance fondamentale (cosϕ)

0x041D

1054

MicroLogic

Fréquence (mesures en temps réel)

Fréquence

0x0437–0x043A

1080–1083

MicroLogic

Puissance réactive fondamentale (mesures en temps réel)

Puissance réactive fondamentale

0x043F–0x0442

1088–1091

MicroLogic

Puissance de distorsion (mesures en temps réel)

Puissance de distorsion

0x0443–0x044B

1092–1100

MicroLogic

Distorsion harmonique totale (mesures en temps réel)

Distorsion harmonique totale (THD)

0x0477

1144

MicroLogic

Image thermique du moteur (mesures en temps réel)

Image thermique du moteur

0x0478–0x0479

1145–1146

MicroLogic

Tension (mesures en temps réel)

Tension

0x0513–0x0522

1300–1315

MicroLogic

Tension (minimum de la mesure en temps réel)

Minimum des mesures en temps réel

0x0523–0x0533

1316–1332

MicroLogic

Courant (minimum de la mesure en temps réel)

Minimum des mesures en temps réel

0x07CF–0x07EE

2000–2031

MicroLogic

Mesures de l'énergie

Description générale

0x0897–0x08BC

2200–2237

MicroLogic

Mesures de la demande

Demande de courant

0x08C1–0x08C2

2242–2243

MicroLogic

Total du quadrant

Total du quadrant

0x0B53–0x0B70

2900–2929

MicroLogic

Temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum

Temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum

0x7BB0–0x0BB9

3000–3002

MicroLogic

Date et heure actuelles

Date et heure actuelles

0x0CF1

3314

MicroLogic

Type de système

Type de système

0x0CF3

3316

MicroLogic

Signe de la puissance

Signe de la puissance

0x0CF5

3318

MicroLogic

Signe du facteur de puissance

Signe du facteur de puissance

0x0CFB

3324

MicroLogic

Mode d'accumulation d'énergie

Mode d’accumulation d’énergie

0x0D17–0x0D1A

3352–3355

MicroLogic

Temps de demande

Temps de demande

0x1647

5704

MicroLogic

État des alarmes

Statut des alarmes

0x1663–0x1694

5732–5781

MicroLogic

Historique des alarmes

Enregistrement d'alarme

0x19F9–0x1A02

6650–6659

MicroLogic

Préalarme de la protection Long retard

Pré-alarme de la protection Long retard (PAL Ir)

0x1A03–0x1A0C

6660–6669

MicroLogic

Préalarme de la protection Terre

Pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

0x1A0D–0x1A16

6670–6679

MicroLogic

Préalarme de la protection différentielle

Pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

0x1A71–0x1AE8

6770–6889

MicroLogic

Alarmes définies par l'utilisateur

Alarmes définies par l’utilisateur

0x1F3F–0x1FD4

8000–8149

MicroLogic

Interface de commande

Interface de commande

0x21FB–0x2200

8700–8705

MicroLogic

Numéro de série

Numéro de série

0x220B

8716

MicroLogic

Identification du produit

Identification du produit

0x2212

8723

MicroLogic

Version du matériel

Révision du matériel du module

0x2223

8740

MicroLogic

Type de protection

Type de protection

0x2224

8741

MicroLogic

Type de mesure (A, E)

Type de mesure

222x0A

8747

MicroLogic

Application

Application

0x222B

8748

MicroLogic

Norme

Norme

222x0D

8750

MicroLogic

Courant nominal

Courant nominal

0x222E

8751

MicroLogic

Pôle

Pôle

0x222F

8752

MicroLogic

16 Hz 2/3

16 Hz 2/3

0x2231–0x223A

8754–8763

MicroLogic

Protection Long retard

Paramètres de la protection Long retard

0x223B–0x2244

8764–8773

MicroLogic

Protection Court retard

Paramètres de la protection Court retard

0x2245–0x224E

8774–8783

MicroLogic

Protection Instantanée

Paramètres de la protection instantanée

0x224F–0x2258

8784–8793

MicroLogic

Protection Terre

Paramètres de la protection Terre

0x2259–0x2262

8794–8803

MicroLogic

Protection différentielle

Paramètres de la protection différentielle

0x2292

8851

MicroLogic

Température

Température

0x2298

8857

MicroLogic

État du module SDx

Statut du module SDx

0x22A0

8865

MicroLogic

Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

Temps restant jusqu’au déclenchement de la protection Long retard

0x22A7

8872

MicroLogic

Rotation des phases

Rotation des phases

0x22C3–0x22C6

8900–8903

MicroLogic

Protection contre les blocages

Paramètres de la protection contre les blocages

0x22C7–0x22CA

8904–8907

MicroLogic

Protection contre les déséquilibres

Paramètres de la protection contre les déséquilibres

0x22CB–0x22CE

8908–8911

MicroLogic

Protection contre les sous-charges

Paramètres de la protection contre les sous-charges

0x22CF–0x22D2

8912–8915

MicroLogic

Protection contre le démarrage long

Paramètres de la protection contre le démarrage long

0x22D3–0x22D6

8916–8919

MicroLogic

Protection du neutre

Paramètres de la protection du neutre

0x22E1

8930

MicroLogic

Inhibition de la mémoire thermique

Paramètre d’inhibition de la mémoire thermique

0x238B–0x2401

9100–9218

MicroLogic

Historique des déclenchements

Historique des déclenchements

0x258F

9616

MicroLogic

Tension nominale Vn

Tension nominale

0x2648–0x2651

9801–9810

MicroLogic

Sorties du module SDx

Configuration du module SDx

270x0F

10000

MicroLogic

État du déclenchement

Statut du déclenchement

0x27FF–0x29FE

10240–11751

Interface de communication IFE

Paramètres de réseau IP

Paramètres réseau IP

0x2DFF–0x2E06

11776–11783

Interface de communication IFE

Version de micrologiciel

Version de micrologiciel de l'interface de communication IFM

0x2DFF–0x2E06

11776–11783

Interface de communication IFE

Version de micrologiciel

Version logicielle de l'interface IFE/EIFE

0x2E07–0x2E0C

11784–11789

Interface de communication IFE

Numéro de série

Numéro de série de l'interface de communication IFM TRV00210 ou STRV00210

0x2E07–0x2E0C

11784–11789

Interface de communication IFE

Révision matérielle

Version matérielle de l'interface IFE/EIFE

0x2E18–0x2E2E

11801–11823

Interface de communication IFE

Nom de l'IMU

Lire le nom et l'emplacement de l'IMU

0x2E18–0x2E2E

11801–11823

Interface de communication IFE

Nom de l'IMU

Identification de l'IMU

0x2E45–0x2E5B

11846–11868

Interface de communication IFE

Emplacement de l'IMU

Lire le nom et l'emplacement de l'IMU

0x2E45–0x2E5B

11846–11868

Interface de communication IFE

Emplacement de l'IMU

Identification de l'IMU

0x2E72

11891

Interface de communication IFE

Position du commutateur de verrouillage Modbus

Etat de verrouillage Modbus

0x2E72

11891

Interface de communication IFE

Position du commutateur de verrouillage

Position du commutateur de verrouillage

0x2E77–0x2E7A

11896–11899

Interface de communication IFE

Date et heure actuelles

Date et heure actuelles

0x2E7C

11901

Interface de communication IFM

Identification du produit

Identification du produit

0x2E7C

11901

Interface de communication IFE

Identification du produit

Identification du produit

0x2E7D–0x02E7F

11902–11904

Interface de communication IFE

Adresse MAC de l'interface de communication IFE

Adresse MAC du serveur IFE/EIFE

0x2E890x2E8C

1191411917

Interface de communication IFE

Date et heure de fabrication

Date et heure de fabrication

0x2E91–0x02E9A

11922–11931

Interface de communication IFE

Numéro de série

Numéro de série de l'interface de communication IFE

0x2EDF–0x2F82

12000–12163

Interface de communication IFM

Jeu de données hérité

Registres communs du jeu de données hérité

0x2EDF–0x2F84

12000–12165

Interface de communication IFE

Jeu de données hérité

Registres communs du jeu de données hérité

0x306E

12399

Interface de communication IFM

Etat de la mesure de vitesse automatique

Etat de la mesure de vitesse automatique

0x306F

12400

Interface de communication IFM

Adresse Modbus de l'interface de communication IFM

Adresse de l'interface de communication Modbus

0x306F

1240012403

Interface de communication IFE

Paramètres Modbus de l'interface de communication IFE

Paramètres Modbus du serveur IFE

0x3070

12401

Interface de communication IFM

Parité Modbus

Parité Modbus

0x3071

12402

Interface de communication IFM

Débit Modbus en bauds

Débit Modbus en bauds

0x3072

12403

Interface de communication IFM

Nombre de bits d'arrêt

Nombre de bits d'arrêt

0x35FF–0x3668

13824–13929

Module IO

Entrée analogique de IO 1

Entrées analogiques

0x3669–0x3848

13930–14409

Module IO

Entrée numérique de IO 1

Entrées numériques

0x3849–0x38FC

14410–14589

Module IO

Sortie numérique de IO 1

Sorties numériques

0x38FD–0x3902

14590–14595

Module IO

Réglage matériel de IO 1

Paramètres du matériel

0x3905–0x3908

14598–14601

Module IO

Etat des entrées et sorties numériques de IO 1

État des entrées et des sorties numériques

0x392F–0x3976

14640–14711

Module IO

Identification du module IO 1

Identification du module IO

0x3989–0x39A4

14730–14759

Module IO

Alarme et état de IO 1

Etat des alarmes

0x3BC3–0x3BE0

15300–15329

Module IO

Gestion de châssis

Gestion du châssis

0x3BE1–0x3BFE

15330–15359

Module IO

Gestion de racks

Gestion de racks

0x3C27–3C30

15400–15409

Module IO

Commande d'éclairage

Commande d'éclairage

0x3C31–3EEC

15410–16109

Module IO

Contrôle de charge

Contrôle de charge

0x41B8–0x4220

16824–16929

Module IO

Entrée analogique de IO 2

Entrées analogiques

0x4221–0x4400

16930–17409

Module IO

Entrée numérique de IO 2

Entrées numériques

0x4401–0x44B4

17410–17589

Module IO

Sortie numérique de IO 2

Sorties numériques

0x44B5–0x44BA

17590–17595

Module IO

Réglage matériel de IO 2

Paramètres du matériel

0x44BD–0x44C0

17598–17601

Module IO

Etat des entrées et sorties numériques de IO 2

État des entrées et des sorties numériques

7x44E0–0x452F

17640–17711

Module IO

Identification du module IO 2

Identification du module IO

0x4541–0x455E

17730–17759

Module IO

Alarme et état de IO 2

Etat des alarmes

0x72CD

29390

MicroLogic

État d'échec

Statut d’échec

0x733B–0x733F

29500–29504

MicroLogic

Enregistrement d'opération de maintenance

Enregistrement d'opération de maintenance

0x733B–0x736C

29500–29549

MicroLogic

Nombre d'opérations de maintenance

Nombre d'opérations de maintenance

0x739F–0x73AE

29600–29615

MicroLogic

Configuration précédente de la protection Long retard

Configuration précédente de la protection Long retard

0x73AF–0x73BA

29616–29627

MicroLogic

Configuration précédente de la protection Court retard

Configuration précédente de la protection Court retard

0x73BB–0x73BE

29628–29631

MicroLogic

Configuration précédente de la protection Instantané

Configuration précédente de la protection Instantané

0x73BF–0x73CA

29632–29643

MicroLogic

Configuration précédente de la protection Terre

Configuration précédente de la protection Terre

0x73CB–0x73D2

29644–29651

MicroLogic

Configuration précédente de la protection différentielle

Configuration précédente de la protection différentielle

0x73D3–0x73DE

29652–29663

MicroLogic

Configuration précédente de la protection contre les blocages

Configuration précédente de la protection contre les blocages

0x73DF–0x73E6

29664–29671

MicroLogic

Configuration précédente de la protection contre les déséquilibres

Configuration précédente de la protection contre les déséquilibres

0x73E6–0x73F2

29672–29683

MicroLogic

Configuration précédente de la protection contre les sous-charges

Configuration précédente de la protection contre les sous-charges

0x73F3–0x73FE

29684–29695

MicroLogic

Configuration précédente de la protection contre le démarrage long

Configuration précédente de la protection contre le démarrage long

0x73FF–0x7402

29696–29699

MicroLogic

Configuration précédente de la protection du neutre

Configuration précédente de la protection du neutre

0x7453–0x745A

29780–29787

MicroLogic

Mesures de la tension U12 minimale/maximale

Mesures de la tension U12 minimale/maximale

0x745B–0x7462

29788–29795

MicroLogic

Mesures de la tension V23 minimale/maximale

Mesures de la tension V23 minimale/maximale

0x7463–0x746A

29796–29803

MicroLogic

Mesures de la tension V31 minimale/maximale

Mesures de la tension V31 minimale/maximale

0x746B–0x746E

29804–29807

MicroLogic

Mesure du courant I1 maximum

Mesure du courant I1 maximal

0x746F–0x7472

29808–29811

MicroLogic

Mesure du courant I2 maximum

Mesure du courant I2 maximal

0x7473–0x7476

29812–29815

MicroLogic

Mesure du courant I3 maximum

Mesure du courant I3 maximal

0x7477–0x747A

29816–29819

MicroLogic

Mesure du courant IN maximum

Mesure du courant IN (Enfoncé) maximal

0x747B–0x747E

29820–29823

MicroLogic

Fréquence minimum du système

Fréquence minimum du système

0x747F–0x7482

29824–29827

MicroLogic

Maximum de la fréquence du système

Maximum de la fréquence du système

0x7483–0x7486

29828–29831

MicroLogic

Mesure du pic de demande I1

Mesure du pic de demande I1

0x7487–0x748A

29832–29835

MicroLogic

Mesure du pic de demande I2

Mesure du pic de demande I2

0x748B–0x748E

29836–29839

MicroLogic

Mesure du pic de demande I3

Mesure du pic de demande I3

0x748F–0x7492

29840–29843

MicroLogic

Mesure du pic de demande IN

Mesure du pic de demande IN (Enfoncé)

0x7493–0x7496

29844–29847

MicroLogic

Mesure du pic de demande P

Mesure du pic de demande P

0x749A–0x749B

29851–29852

MicroLogic

Compteur de temps d'utilisation

Compteur de temps d'utilisation

0x749C

29853

MicroLogic

Compteur de taux d'usure

Compteur de taux d'usure

0x749D

29854

MicroLogic

Compteur de démarrages

Compteur de démarrages

x749E0–0x749F

29885–29886

MicroLogic

Compteur des écritures EEPROM

Compteur des écritures EEPROM

0x74B7–0x74BE

29880–29887

MicroLogic

Compteurs des profils de charge

Compteurs des profils de charge

0x74C1–0x74CC

29890–29901

MicroLogic

Compteurs des profils de température

Compteurs des profils de température

0x74D5–0x74DD

29910–29918

MicroLogic

Compteurs des déclenchements de protection

Compteurs des déclenchements de protection

0x74F3–0x74FF

29940–29952

MicroLogic

Compteurs d'alarmes

Compteurs d'alarme

0x751B–0x7520

29980–29985

MicroLogic

Compteurs des opérations de maintenance

Compteurs des opérations de maintenance

0x7525–0x7526

29990–29991

MicroLogic

Commutateurs rotatifs du déclencheur MicroLogic

Commutateurs rotatifs du déclencheur MicroLogic

0x7527

29992

MicroLogic

Etat du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic

Statut du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic

0x7528

29993

MicroLogic

Alimentation 24 V CC auxiliaire

Alimentation 24 VCC auxiliaire

0x7529–0x752D

29994–29998

MicroLogic

Version de micrologiciel

Version logicielle

0x752F–0x7532

30000–30003

MicroLogic

Référence

Référence

0x7534

30005

MicroLogic

Voyant du déclencheur MicroLogic

Voyant du déclencheur MicroLogic

0x7CFF–0x7EFE

32000–32335

Interface de communication IFE

Jeu de données standard

Registres communs du jeu de données standard

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?