DOCA0213FR-03

Paramètres de protection

Paramètres de la protection Long retard

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Long retard.

La commande de protection Long retard (code de commande = 45192) configure le contenu des registres de la protection Long retard.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2231

8754

L

INT16U

1–2

Statut : 1 = Activé, 2 = Inhibé

0x2232

8755

Réservé

0x2233

8756

L-EC

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Ir. La plage Ir dépend du courant nominal In.

0x2234

8757

Réservé

0x2235

8758

L-EC

1

ms

INT16U

500–

16000

Temporisation tr (application de distribution)

tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms

0x2236

8759

L-EC

1

s

INT16U

5–30

Classe de moteur (application moteur uniquement)

Valeurs possibles = 5, 10, 20, 30 s

0x2237

8760

Réservé

0x2238

8761

L-EC

1

INT16U

1–2

Ventilateur de refroidissement (application moteur uniquement)

1 = auto, 2 = moteur

0x2239–0x223A

8762–8763

Réservé

Paramètres de la protection Court retard

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Court retard.

La commande de protection Court retard (code de commande = 45193) configure le contenu des registres de la protection Court retard.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x223B

8764

L

INT16U

1–2

Statut : 1 = Activé, 2 = Inhibé

0x223C

8765

L-EC

INT16U

0–1

Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off.

Pour une application moteur, tsd = 30 ms et I2t est à Off (valeurs fixes).

0x223D

8766

L-EC

10

INT16U

(1)

Coefficient Isd, réglable par incréments de 5

0x223E

8767

L

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Isd = (Ir) x (coefficient Isd) / 10

0x223F

8768

L-EC

1

ms

INT16U

0–400

Temporisation tsd

tsd = 0, 30, 100, 200, 300, 400 ms

Si tsd = 0 ms, alors I2t doit être sur Off.

0x2240–

0x2244

8769–

8773

Réservé

(1) Pour une application de distribution, la plage va de 15 à 100. Pour une application moteur, la plage va de 50 à 130.

Paramètres de la protection instantanée

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Instantané.

La commande de protection Instantané (code de commande = 45194) configure le contenu des registres de la protection Instantané.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2245

8774

L

INT16U

1–2

Statut : 1 = Activé, 2 = Inhibé

0x2246

8775

Réservé

0x2247

8776

L-EC

10

INT16U

(1)

Coefficient Ii, réglable par incréments de 5

0x2248

8777

L

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Ii = (In) x (coefficient Ii) / 10

0x2249–0x224E

8778–8783

Réservé

(1) La plage du coefficient Ii dépend de la taille du disjoncteur :

  • Pour 100–160 A, la plage est 15–150.

  • Pour 250–400 A, la plage est 15–120.

  • Pour 630 A, la plage est 15–110.

Paramètres de la protection Terre

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Terre.

La commande de protection Terre (code de commande = 45195) configure le contenu des registres de la protection Terre.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

224x0F

8784

L

INT16U

0-2

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé, 2 = inhibé

0x2250

8785

L-EC

INT16U

0–1

Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off

Pour une application moteur, tg = 0 ms et I2t est à Off (valeurs fixes).

0x2251

8786

L-EC

100

INT16U

Coefficient Ig, réglable par incréments de 5

0x2252

8787

L

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Ig = (In) x (coefficient Ig) / 100

Si la protection Terre est désactivée, la valeur du seuil de déclenchement Ig = In.

0x2253

8788

L-EC

1

ms

INT16U

0–400

Temporisation tg

tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms

Si tg = 0 ms, alors I2t doit être sur Off.

0x2254–

0x2258

8789–

8793

Réservé

Paramètres de la protection différentielle

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection différentielle.

La commande de protection différentielle (code de commande = 45196) configure le contenu des registres de protection différentielle.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2259

8794

L

INT16U

0-2

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé, 2 = inhibé

0x225A

8795

Réservé

0x225B

8796

L

1

mA

INT16U

Courant de fuite à la terre IΔn. La plage IΔn dépend du courant nominal In.

0x225C

8797

Réservé

0x225D

8798

L-EC

1

ms

INT16U

0–1000

Temporisation tΔn

tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms

Si IΔn = 0,03 mA, alors tΔn = 0 ms.

0x225E–

0x2262

8799–

8803

Réservé

Paramètres de la protection contre les blocages

Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre les blocages.

La protection contre les blocages est disponible pour l’application moteur uniquement. La commande de protection contre les blocages (code de commande = 45448) configure le contenu des registres de protection contre les blocages.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x22C3

8900

L-EC

INT16U

0–1

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé

0x22C4

8901

L-EC

10

INT16U

10—80

Coefficient Ijam, réglable par incréments de 1

0x22C5

8902

L

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Ijam = (Ir) x (coefficient Ijam) / 10

0x22C6

8903

L-EC

1

s

INT16U

1–30

Temporisation tjam

Paramètres de la protection contre les déséquilibres

Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre les déséquilibres.

La protection contre les déséquilibres est disponible pour l’application moteur uniquement. La commande de protection contre les déséquilibres (code de commande = 45450) configure le contenu des registres de la protection contre les déséquilibres.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x22C7

8904

L

INT16U

0-2

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé, 2 = inhibé

0x22C8

8905

L-EC

1

%

INT16U

10–40

Coefficient Iunbal

0x22C9

8906

L-EC

1

s

INT16U

1–10

Temporisation tunbal

0x22CA

8907

Réservé

Paramètres de la protection contre les sous-charges

Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre les sous-charges.

La protection contre les sous-charges est disponible pour l’application moteur uniquement. La commande de protection contre les sous-charges (code de commande = 45449) configure le contenu des registres de la protection contre les sous-charges.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x22CB

8908

L-EC

INT16U

0–1

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé

0x22CC

8909

L-EC

100

INT16U

30–90

Coefficient de sous-charge, réglable par incréments de 1

0x22CD

8910

L

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100

22x0CE

8911

L-EC

1

s

INT16U

1–200

Temporisation tunderload

Paramètres de la protection contre le démarrage long

Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre le démarrage long.

La protection contre le démarrage long est disponible pour l’application moteur uniquement. La commande de protection contre le démarrage long (code de commande = 45451) configure le contenu des registres de la protection contre le démarrage long.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

22x0CF

8912

L-EC

INT16U

0–1

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé

0x22D0

8913

L-EC

10

INT16U

10—80

Coefficient Ilongstart, réglable par incréments de 1

0x22D1

8914

L

1

A

INT16U

Valeur du seuil de déclenchement Ilongstart = (Ir) x (coefficient Ilongstart) / 10

0x22D2

8915

L-EC

1

s

INT16U

1–200

Temporisation tlongstart

Paramètres de la protection du neutre

La protection du neutre est uniquement disponible lorsque le type de système est 30 ou 41 dans le registre 3314 Type de système.

Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection du neutre.

La commande de protection du neutre (code de commande = 45197) configure le contenu des registres de la protection du neutre.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

22x0D3

8916

L

INT16U

0-2

Statut : 0 = désactivé, 1 = activé, 2 = inhibé (1)

0x22D4

8917

L-EC

INT16U

0–3

Valeur de seuil de déclenchement du coefficient du neutre

0 = Désactivé

1 = 0,5

2 = 1,0

3 = OSN

0x22D5

8918

L

1

A

INT16U

0–32766

Valeur du seuil de déclenchement Ir

0x22D6

8919

L

1

A

INT16U

0–32766

Valeur du seuil de déclenchement Isd

(1) Pour les disjoncteurs 40 A CEI et 60 A UL, l’utilisateur ne peut pas configurer la valeur de seuil de déclenchement du coefficient du neutre à 0,5.

Paramètre d’inhibition de la mémoire thermique

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x22E1

8930

L

INT16U

1–2

Statut : 1 = Activé, 2 = Inhibé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?