990–5809D-037

建议的上游保护和线缆规格 - 750 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (mm²)

PE 导线 (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
输入 1600* 1600* 1600* 1250* 3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x185
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x150/
2x240
旁路 1250* 1250* 1250* 1000* 3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
输出 1250* 1250* 1250* 1000* 3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
电池 2000 2000 2000 2000 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.