990–5809D-037

建议的上游保护和线缆规格 - 1000 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (mm²)

PE 导线 (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
输入 2000* 2000* 2000* 2000* 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
旁路 1600* 1600* 1600* 1600* 4x185/5x240 4x185/5x240 3x240/4x240 3x240/4x240 2x185/3x240 2x185/3x240 2x185/2x240 2x185/2x240
输出 1600* 1600* 1600* 1600* 4x240/6x240 4x240/6x240 3x240/6x240 3x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
电池 4000 4000 4000 4000 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.