990–5809D-037

建议的上游保护和线缆规格 - 300 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (mm²)

PE 导线 (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
输入 630* 630* 630* 630* 1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x185/
2x120
1x120/
1x150
1x120/
1x150
1x120/
1x150
1x95/
1x120
旁路 630* 630* 630* 400* 1x185/
2x120
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
输出 630* 630* 630* 400* 1x185/
2x120
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1x150/
1x240
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
1x95/
1x120
电池 1000 1000 1000 1000 2x120/
2x185
2x120/
2x185
2x120/
2x185
2x120/
2x185
1x120/
1x185
1x120/
1x185
1x120/
1x185
1x120/
1x185
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.