Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 625 кВт
|
Макс. устройство защиты от перегрузок (A) |
Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²) |
Заземляющий провод (мм²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | |
| Вход |
1250* |
1250* |
1250* |
1250* | 3 x 185
/ 3 x 240 |
3 x 185
/ 3 x 240 |
3 x 185
/ 3 x 240 |
3 x 185
/ 3 x 240 |
2 x 150
/ 2 x 185 |
2 x 150
/ 2 x 185 |
2 x 150
/ 2 x 185 |
2 x 150
/ 2 x 185 |
| Байпас | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 2x240/ 3x240 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
1 x 240
/ 2 x 185 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
| Выход | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 2 x 240/ 3x240 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
1 x 240
/ 2 x 185 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
| Батарея | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
2 x 185
/ 2 x 240 |
2 x 185
/ 2 x 240 |
2 x 185
/ 2 x 240 |
2 x 185 / 2 x 240 |