Технические характеристики для ИБП на 1000 кВт
| Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Подключения |
3-проводные (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Диапазон входного напряжения (В)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Частота (Гц) |
40–70 |
||||
| Номинальный входной ток (А) | 1601 | 1519 | 1463 | 1370 | 1266 |
| Максимальный входной ток (A)* | 1771 | 1702 | 1638 | 1534 | 1456 |
| Ограничение входного тока (A) |
1780 |
1664 | 1520 | ||
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при
нагрузке 100 % |
||||
| Входной коэффициент мощности |
0,99 при нагрузке
> 40 % |
||||
| Защита |
Контакторы |
||||
|
Настраиваемый 1–40 сек. |
|||||
| Подключения |
4–проводные (L1, L2, L3, N, PE) или 3–проводные (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Диапазон напряжений байпаса (В) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Частота (Гц) |
50 или 60 |
||||
| Диапазон частот (Гц) |
Программируемо: +/-0,1, +/-3, +/-10. Значением по умолчанию является +/-3. |
||||
| Номинальный ток байпаса (А) | 1535 | 1458 | 1405 | 1325 | 1211 |
| Максимальный номинал тока короткого замыкания |
100 кА RMS (среднеквадратичная величина)* |
||||
| Тиристор I²t (kA*s²), Дж | 7220* для систем
со шкафом ввода-вывода
на 1000 кВт 16245* для систем со шкафом ввода-вывода на 1500 кВт |
||||
| Магнитный выключатель BF2 | 39 кА | ||||
| Защита |
Единый переключатель с функцией аварийной остановки для защиты от обратных токов |
||||
| Подключения |
4–проводные (L1, L2, L3, N, PE) или 3–проводные (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Перегрузочная способность |
150 % на 1 минуту
(штатный режим
работы) |
||||
|
Допустимое отклонение выходного напряжения |
Сбалансированная
нагрузка: +/- 1 % |
||||
| Динамическая реакция на нагрузку | +/- 5 % через
2 мс +/- 1% через 50 мс |
||||
| Коэффициент выходной мощности |
1 |
||||
| Номинальный выходной ток (А) | 1519 | 1443 | 1391 | 1312 | 1203 |
| Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) |
<2 % при
линейной нагрузке
100 % |
||||
| Выходная частота (Гц) |
50/60 (синх. с байпасом), 50/60 Гц +/-0,1 % (без синхронизации) |
||||
| Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) |
Программируемый: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
| Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) |
С двойным преобразованием: VFI-SS-111 |
||||
| Коэффициент амплитуды нагрузки |
До 3 (общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 5 %) |
||||
| Коэффициент мощности нагрузки |
от 0,7 опережающего до 0,5 отстающего без снижения полной мощности |
||||
| Мощность зарядки в % от выходной мощности |
35 % при нагрузке
≤ 80 % |
||||
| Максимальная мощность зарядки (кВт) | 120 при нагрузке
100 % 350 при нагрузке < 80 % |
||||
| Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) |
480 |
||||
| Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) |
546 |
||||
| Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) |
384 |
||||
|
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока) |
420 |
||||
| Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 |
| Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 |
|
Максимальное время резервного питания от батарей |
Без ограничений |
||||
| Температурная компенсация (на ячейку) |
-3,3 мВ на
1 °C для T ≥ 25 °C |
||||
| Пульсация тока |
< 5 % C20 (время работы от батарей 5 минут) |
||||
| Тестирование батареи |
Ручное/автоматическое (на выбор) |
||||
|
Защита от глубокого разряда |
Да |
||||
|
Термокомпенсация при заряде батарей |
Да |
||||