Технические характеристики для ИБП на 625 кВт
| Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Подключения |
3-проводные (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Диапазон входного напряжения (В)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Частота (Гц) | 40–70 | ||||
| Номинальный входной ток (А) | 1001 | 950 | 914 | 853 | 791 |
| Максимальный входной ток (A)* | 1107 | 1063 | 1024 | 956 | 910 |
| Ограничение входного тока (A) |
1113 |
1040 | 950 | ||
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при
нагрузке 100 % |
||||
| Входной коэффициент мощности |
0,99 при нагрузке
> 40 % |
||||
| Защита |
Контакторы |
||||
|
Настраиваемый 1–40 сек. |
|||||
| Подключения |
4–проводные (L1, L2, L3, N, PE) или 3–проводные (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Диапазон напряжений байпаса (В) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Частота (Гц) |
50 или 60 |
||||
| Диапазон частот (Гц) |
Программируемо: +/-0,1, +/-3, +/-10. Значением по умолчанию является +/-3. |
||||
| Номинальный ток байпаса (А) | 959 | 911 | 878 | 828 | 757 |
| Максимальный номинал тока короткого замыкания |
100 кА RMS (среднеквадратичная величина)* |
||||
| Тиристор I²t (kA*s²), Дж | 7220* | ||||
| Магнитный выключатель BF2 | 39 кА | ||||
| Защита |
Единый переключатель с функцией аварийной остановки для защиты от обратных токов |
||||
| Подключения |
4–проводные (L1, L2, L3, N, PE) или 3–проводные (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Перегрузочная способность |
150 % на 1 минуту
(штатный режим
работы) |
||||
|
Допустимое отклонение выходного напряжения |
Сбалансированная
нагрузка: +/- 1 % |
||||
| Динамическая реакция на нагрузку | +/- 5 % через
2 мс +/- 1% через 50 мс |
||||
| Коэффициент выходной мощности |
1 |
||||
| Номинальный выходной ток (А) | 950 | 902 | 870 | 820 | 752 |
| Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) |
<2 % при
линейной нагрузке
100 % |
||||
| Выходная частота (Гц) |
50/60 (синх. с байпасом), 50/60 Гц +/-0,1 % (без синхронизации) |
||||
| Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) |
Программируемый: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
| Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) |
С двойным преобразованием: VFI-SS-111 |
||||
| Коэффициент амплитуды нагрузки |
До 3 (общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 5 %) |
||||
| Коэффициент мощности нагрузки |
от 0,7 опережающего до 0,5 отстающего без снижения полной мощности |
||||
| Мощность зарядки в % от выходной мощности |
35 % при нагрузке
≤ 80 % |
||||
| Максимальная мощность зарядки (кВт) | 75 при нагрузке
100 % 218,75 при нагрузке < 80 % |
||||
| Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) |
480 |
||||
| Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) |
546 |
||||
| Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) |
384 |
||||
|
Напряжение в конце разряда при отсутствии нагрузки (В постоянного тока) |
420 |
||||
| Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1364 |
| Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1705 |
|
Максимальное время резервного питания от батарей |
Без ограничений |
||||
| Температурная компенсация (на ячейку) |
-3,3 мВ на
1 °C для T ≥ 25 °C |
||||
| Пульсация тока |
< 5 % C20 (время работы от батарей 5 минут) |
||||
| Тестирование батареи |
Ручное/автоматическое (на выбор) |
||||
|
Защита от глубокого разряда |
Да |
||||
|
Термокомпенсация при заряде батарей |
Да |
||||