Рассеиваемое тепло для ИБП на 625 кВт (британские тепловые единицы в час)
|
Нормальный режим работы |
Режим ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
22793 |
21636 |
21636 |
21636 |
7570 |
7570 |
7570 |
7022 |
| 50 % |
40967 |
38672 |
38672 |
38672 |
10770 |
10770 |
10770 |
10227 |
| 75 % |
64907 |
61451 |
61451 |
59728 |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
| 100 % |
95818 |
91170 |
91170 |
86543 |
19367 |
19367 |
19367 |
17198 |
|
Режим ECOnversion |
Режим работы от батареи |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
8119 |
8119 |
8119 |
8944 |
22793 |
22793 |
22793 |
22793 |
| 50 % |
10770 |
10770 |
10770 |
10770 |
39818 |
39818 |
39818 |
39818 |
| 75 % |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
66641 |
66641 |
66641 |
66641 |
| 100 % |
19367 |
19367 |
19367 |
18282 |
98149 |
98149 |
98149 |
98149 |