Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 300 кВт
|
Макс. устройство защиты от перегрузок (A) |
Медные или алюминиевые проводники фаз (мм²) |
Заземляющий провод (мм²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | |
| Вход | 630* | 630* | 630* | 630* | 1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 240
/ 2 x 150 |
1 x 185
/ 2 x 120 |
1 x 120
/ 1 x 150 |
1 x 120
/ 1 x 150 |
1 x 120
/ 1 x 150 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
| Байпас | 630* | 630* | 630* | 400* | 1 x 185
/ 2 x 120 |
1 x 150
/ 1 x 240 |
1 x 150
/ 1 x 240 |
1 x 150
/ 1 x 240 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
| Выход | 630* | 630* | 630* | 400* | 1 x 185
/ 2 x 120 |
1 x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
1 x 150
/ 1 x 240 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
1 x 95
/ 1 x 120 |
| Батарея | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 120
/ 1 x 185 |
1 x 120
/ 1 x 185 |
1 x 120
/ 1 x 185 |
1 x 120 / 1 x 185 |