部件号
部件号列表
|
系列 |
显示尺寸 |
部件号 |
|---|---|---|
|
Harmony PSA6 |
12 英寸宽屏 |
HMIPSA6AED18W11 |
|
15 英寸 |
HMIPSA6A7D18W11 |
|
|
15 英寸宽屏 |
HMIPSA6AFD18W11 |
|
|
19 英寸宽屏 |
HMIPSA65GD18W11 |
部件号配置
下面介绍各型号配置。
| 数字 | 类别 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1-7 | (前缀) | HMIPSA6 | |
| 8 | CPU | A | Atom |
| 5 | Core i5 | ||
| 9 | Size | 7 | 15 英寸 |
| E | 12 英寸宽屏 | ||
| F | 15 英寸宽屏 | ||
| G | 19 英寸宽屏 | ||
| 10 | 电源 | D | 24 Vdc |
| 11 | 主存储 | 1 | M.2 SATA SSD 128 GB |
| 2 | M.2 NVMe SSD 256 GB | ||
| 12 | 内存 | 8 | DIMM 8 GB |
| A | DIMM 16 GB | ||
| 13-15 | 操作系统 | W11 | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) |