VIGED310022PT-04

Diagrama de cabeamento

Todos os terminais de cabeamento do dispositivo têm recursos de cabeamento idênticos. Veja a seguir a lista de características dos cabos que podem ser usados para conectar os terminais:

  • Comprimento desencapado: 7 mm

  • Área transversal do cabo: 0,2 a 2,5 mm2 (24 a 14 AWG)

  • Torque de aperto: 0,8 N.m

  • Tipo de chave de fenda: Plana, 3 mm

A ilustração mostra a conexão do dispositivo com um sistema de energia de uma única fase ou trifásico de 3 ou 4 fios, ou um sistema de energia CC.

Diagrama de cabeamento do IM10 / IM20:

NOTA: os terminais 11 a 16 não estão disponíveis no IM10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?