Enregistrements d’événements d’alarme
-
Un enregistrement « primaire », créé lorsque l’alarme d’isolement ou l’alarme de transformateur se déclenche. Il contient la valeur d’isolement, la charge du transformateur ou l’état du capteur de température du transformateur.
-
Un enregistrement « secondaire », créé lorsque l’alarme d’isolement ou l’alarme de transformateur cesse. Il contient le type d’événement (alarme d’isolement acquittée, disparition de surcharge ou événement de surchauffe).
Description d’un enregistrement du journal des événements
Registre | Unité | Type | Plage | Description |
---|---|---|---|---|
Mot 1 | – | Uint16 | 1…65535 | Numéro d’enregistrement d’événement |
Mot 2 Mot 3 Mot 4 Mot 5 |
– | Uint64 | – | Horodatage de l’événement (même code que l’horodatage produit) |
Mot 6 Mot 7 |
– | Uint32 |
|
Identifiant d’enregistrement :
|
Mot 8 Mot 9 Mot 10 Mot 11 |
– | Uint64 | – |
En fonction du type d’enregistrement (primaire ou secondaire) :
|
Mot 12 | – | Uint16 | 1…65534 |
Identifiant d’enregistrement primaire/secondaire pour l’événement :
|
Exemple d’un événement
Les deux enregistrements suivants concernent, à titre d’exemple, une alarme d’isolement qui s’est déclenchée le 01/10/2010 à 12:00 et qui a été acquittée à 12:29.
Numéro de registre : 1
Adresse | Registre | Unité | Type | Valeur | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
déc | hex | déc | hex | ||||
20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Numéro de registre |
20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Date à laquelle l’alarme d’isolement s’est produite (01/10/2010 à 12:00) |
20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Identifiant d’enregistrement :
|
20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Valeur de résistance d’isolement au moment de l’alarme d’isolement |
20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement |
Numéro de registre : 2
Adresse | Registre | Unité | Type | Valeur | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
déc | hex | déc | hex | ||||
20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Numéro de registre |
20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Date à laquelle l’alarme d’isolement est acquittée (01/10/2010 à 12:29) |
20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Identifiant d’enregistrement :
|
20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Valeur du registre d’alarme d’isolement au moment de l’acquittement de l’alarme d’isolement |
20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement |