互感器数量(互感器数量)
该参数适用于 IM400THRN 且当电压适配器参数值设置为 P1N 时。
这是连接的互感器数量的值。
互感器数量参数有三种设置:
-
0
-
1
-
3
设置原边直流电阻和互感器数量的示例
| 条件 | 结果 |
|---|---|
| 您已经连接了 3 个互感器,每个互感器的直流原边电阻为 15 k Ω。 | 为原边直流电阻参数选择值 15 kΩ。为互感器数量参数设置值 3。 |
| 您连接了 1 个互感器,互感器的直流原边电阻为 15k Ω。 | 为原边直流电阻参数选择值 15 kΩ。为互感器数量参数设置值 1。 |