DOCA0100FR-08

Conditions de fonctionnement

Présentation

Les appareils MasterPacT MTZ sont conçus et testés pour fonctionner en atmosphères industrielles. Il est recommandé de refroidir ou chauffer l'appareil afin qu'il soit à la bonne température de fonctionnement, et de ne pas l'exposer à des poussières ou des vibrations excessives.

Température ambiante

Les appareils MasterPacT MTZ sont aptes à fonctionner aux températures limites suivantes :

  • Caractéristiques électriques et mécaniques spécifiées pour une température ambiante comprise entre -25 °C et +70 °C.

  • Fermeture du disjoncteur définie jusqu’à -35 °C en fonctionnement manuel à l'aide du bouton-poussoir de fermeture.

Conditions de stockage :

  • -40 °C à +85 °C pour l'appareil sans unité de contrôle.

  • -25 °C à +85 °C pour l’unité de contrôle.

Conditions atmosphériques extrêmes

Les appareils MasterPacT MTZ ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes dans des conditions atmosphériques extrêmes :

Norme

Titre

IEC 60068-2-1

Froid sec à -40 °C

IEC 60068-2-2

Chaleur sèche à +85 °C

IEC 60068-2-30

Chaleur humide (température +55 °C, humidité relative 95 %)

IEC 60068-2-52 sévérité 2

Brouillard salin

Atmosphères Industrielles

Les appareils MasterPacT MTZ sont indiqués pour opérer dans les atmosphères industrielles définies par la norme IEC 60947 (degré de pollution inférieur ou égal à 3).

Il est cependant conseillé de s’assurer que les appareils sont installés dans des tableaux correctement refroidis et ne présentant pas de poussière excessive.

Conditions

Norme

Atmosphères industrielles corrosives

Catégorie 3C3, selon la norme IEC 60721-3-3

Sels marins de 0,8 à 8 mg/m² par jour en moyenne sur l'année

Conformité avec la norme IEC 60721-2-5

Substances mécaniquement actives

Catégorie 3S3, selon la norme IEC 60721-3-3

Dans des conditions plus extrêmes, les appareils MasterPacT MTZ doivent être installés dans des tableaux à indice IP supérieur ou égal à IP54.

Vibrations

Les appareils MasterPacT MTZ ont passé avec succès des tests de résistance aux vibrations pour les niveaux suivants, en conformité avec les normes IEC 60068-2-6 et IEC 60068-2-27 :

  • 2 Hz à 13,2 Hz : amplitude +/- 1 mm.

  • 13,2 Hz à 100 Hz : accélération constante de 0,7 g.

Les essais sont réalisés pour les niveaux requis par les organismes de contrôle de marine marchande (Veritas, Lloyd’s...).

MasterPacT MTZ

  • Annexe Q - IEC 60947-1 : Tests spéciaux - chaleur humide, brouillard salin, vibrations et chocs

  • IEC 60947-1 - Catégorie D : Environnement soumis à température, humidité et vibrations

Altitude

Les appareils MasterPacT MTZ sont conçus et testés pour fonctionner à des altitudes inférieures à 2000 m.

Au-dessus de 2 000 m, les caractéristiques de l’air ambiant (résistance électrique, capacité de refroidissement) entraînent la baisse des caractéristiques suivantes du produit :

Caractéristiques

Altitude

2 000 m

3 000 m

4 000 m

5 000 m

Tension de tenue aux chocs électriques Uimp (kV)

12

11

10

8

Tension d’isolement nominale Ui (V)

1 000

900

780

700

Tension assignée d'emploi maximale 50/60 Hz Ue (V)

MasterPacT MTZ1 sauf H3

690

690

630

560

MasterPacT MTZ1 H3

440

440

440

440

Courant nominal (A) à 40 °C

1 x In

0,99 x In

0,96 x In

0,94 x In

NOTE: Les valeurs intermédiaires peuvent être déduites par interpolation.

Perturbations électromagnétiques

Les appareils MasterPacT MTZ sont protégés contre :

  • Des surtensions produites par une coupure électromagnétique

  • Des surtensions produites par des perturbations atmosphériques ou par des coupures de réseaux électriques (ex : coupure d’éclairage).

  • Des appareils émettant des ondes radio (transmetteur radio, talkies-walkies, radar, etc...).

  • Des décharges électrostatiques produites directement par les utilisateurs.

Pour cela, les appareils MasterPacT MTZ ont passé des tests de compatibilité électromagnétique (CEM) en accord avec les normes internationales suivantes :

  • IEC 60947-2, annexe F.

  • IEC 60947-2, annexe B (unités de contrôle avec fonction Vigi).

Les tests cités précédemment assurent :

  • l’absence de déclenchement intempestif

  • le respect des temps de déclenchement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.