Gamme MasterPacT MTZ1
Description
La plage de courant assigné des disjoncteurs et interrupteurs de la gamme MasterPacT MTZ1 varie entre 800 et 1600 A pour des systèmes électriques allant jusqu'à 690 Vca. La plage est couverte par une taille de cadre.
Les appareils MasterPacT MTZ1 sont disponibles sur les systèmes d'alimentation suivants :
-
3 pôles (3P)
-
4 pôles (4P)
Les types d'installation suivants sont disponibles :
-
Appareils fixes
-
Appareils débrochables
Convention
Dans ce guide, le terme appareil MasterPacT MTZ couvre les disjoncteurs et les interrupteurs.
Disjoncteurs
Niveaux de performances (Icu à 415 Vac) disponibles :
-
H1 : court-circuit standard (42 kA) avec sélectivité totale
-
H2 : court-circuit de niveau élevé (50 kA) avec haute sélectivité (42 kA)
-
H3 : court-circuit très hautes performances (66 kA) avec très haute sélectivité (50 kA)
-
L1 : court-circuit de niveau extrêmement élevé (150 kA) avec forte limitation et haute sélectivité (10 kA)
Les disjoncteurs sont équipés d'une unité de contrôle MicroLogic X.
Pour des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs, les valeurs nominales de coupure, les valeurs nominales de capteur et les unités de contrôle disponibles, reportez-vous au document LVPED216026EN MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.
Interrupteurs-sectionneurs
L'interrupteur-sectionneur fonctionne dans le niveau de performance HA (Icw = 36 kA/1s).
Pour plus d'informations sur les modèles d'interrupteur-sectionneur disponibles, reportez-vous au document LVPED216026EN MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.
Position du neutre sur les appareils 4P
Sur les appareils 4P, le neutre est à gauche Aucune version neutre côté droit n'est disponible pour les disjoncteurs.
Pour les interrupteurs-sectionneurs, l'utilisateur peut changer la position neutre sur le côté droit.
Un kit d'étiquetage est fourni avec l'interrupteur-sectionneur.