DOCA0100ES-08

Condiciones de funcionamiento

Introducción

Los aparatos MasterPacT MTZ están diseñados y probados para ser utilizados en entornos industriales. Se recomienda que el equipo se enfríe o se caliente hasta la temperatura de funcionamiento adecuada y se mantenga sin polvo ni vibraciones excesivas.

Temperatura ambiente

Los aparatos MasterPacT MTZ pueden funcionar bajo las siguientes condiciones de temperatura:

  • Características eléctricas y mecánicas especificadas para una temperatura ambiente de -25 °C a +70 °C.

  • Cierre de interruptor automático especificado hasta -35 °C mediante funcionamiento manual con botón pulsador de cierre.

Las condiciones de almacenamiento son las siguientes:

  • De -40 °C a +85 °C para el aparato sin la unidad de control.

  • De -25 °C a +85 °C para la unidad de control.

Condiciones atmosféricas extremas

Los aparatos MasterPacT MTZ han superado satisfactoriamente pruebas en condiciones atmosféricas extremas, definidas por los siguientes estándares:

Norma

Título

IEC 60068-2-1

Frío seco, a -40 °C

IEC 60068-2-2

Calor seco, a +85 °C

IEC 60068-2-30

Calor húmedo (temperatura +55 °C, humedad relativa 95 %)

IEC 60068-2-52 nivel 2

Niebla salina

Entornos industriales

Los aparatos MasterPacT MTZ pueden funcionar en entornos industriales definidos por IEC 60947 (hasta el grado de contaminación 3).

Es recomendable comprobar que los aparatos estén instalados en paneles de conmutación refrigerados adecuadamente y sin demasiado polvo.

Condiciones

Norma

Entornos industriales corrosivos

Categoría 3C3 conforme con IEC 60721-3-3

Sales marinas de 0,8 a 8 mg/m² por día de media a lo largo del año

Conforme con IEC 60721-2-5

Sustancias mecánicamente activas

Categoría 3S3 conforme con IEC 60721-3-3

Más allá de esas condiciones, los aparatos MasterPacT MTZ se deben instalar dentro de paneles de conmutación con un grado de protección IP igual o superior a IP54.

Vibraciones

Los aparatos MasterPacT MTZ han superado satisfactoriamente pruebas de los siguientes niveles de vibración, conformes con IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27:

  • De 2 Hz a 13,2 Hz: amplitud +/- 1 mm.

  • De 13,2 Hz a 100 Hz: aceleración constante de 0,7 g.

Las organizaciones de inspección de la marina mercante (por ejemplo, Veritas, Lloyd’s) requieren pruebas de vibración hasta estos niveles.

Los aparatos MasterPacT MTZ también se han probado satisfactoriamente de acuerdo con:

  • Anexo Q - IEC 60947-1: Pruebas especiales: calor húmedo, niebla salina, vibraciones e impactos

  • IEC 60947-1 - Categoría D: Entorno sujeto a temperatura, humedad y vibraciones

Altitud

Los aparatos MasterPacT MTZ se han diseñado y probado para que funcionen a altitudes por debajo de 2000 m.

A altitudes por encima de 2000 m, las características del aire ambiente (resistencia eléctrica, potencia refrigerante) reducen características del producto como las siguientes:

Características

Altitud

2000 m

3000 m

4000 m

5000 m

Tensión de choque Uimp (kV)

12

11

10

8

Tensión nominal de aislamiento (Ui) (V)

1000

900

780

700

Tensión nominal de empleo máxima a 50/60 Hz Ue (V)

MasterPacT MTZ1 excepto H3

690

690

630

560

MasterPacT MTZ1 H3

440

440

440

440

Corriente nominal (A) a 40 °C

1 × In

0,99 × In

0,96 × In

0,94 × In

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación.

Interferencias electromagnéticas

Los aparatos MasterPacT MTZ tienen protección contra:

  • Sobretensiones provocadas por aparatos que generan interferencias electromagnéticas.

  • Sobretensiones provocadas por perturbaciones atmosféricas o por un corte del sistema de distribución (por ejemplo, un fallo del sistema de iluminación).

  • Aparatos que emiten ondas de radio (por ejemplo, transmisores de radio, walkie-talkies o radares).

  • Descarga electrostática producida por los usuarios.

Los aparatos MasterPacT MTZ han superado satisfactoriamente las pruebas de compatibilidad electromagnética (CEM) definidas por los siguientes estándares internacionales:

  • IEC 60947-2, apéndice F

  • IEC 60947-2, apéndice B (unidades de control con función de diferencial)

Los aparatos han superado las pruebas anteriores y por lo tanto:

  • No se producen disparos imprevistos.

  • Se respetan los tiempos sin disparos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.