Gama MasterPacT MTZ1
Descripción
La gama de interruptores automáticos e interruptores en carga MasterPacT MTZ1 ofrece valores nominales de corriente de 630 A a 1600 A para sistemas de alimentación de CA de hasta 690 V CA. La gama queda cubierta por un solo tamaño de bastidor.
Los aparatos MasterPacT MTZ1 están disponibles en los sistemas de alimentación siguientes:
-
Tripolar (3P)
-
Tetrapolar (4P)
Los aparatos están disponibles en los tipos de instalación siguientes:
-
Aparatos fijos
-
Aparatos seccionables
Convención
En esta guía, el término aparato MasterPacT MTZ hace referencia a interruptores automáticos e interruptores en carga.
Interruptores automáticos
Están disponibles los siguientes niveles de rendimiento (Icu a 415 V CA):
-
H1: Nivel de cortocircuito estándar (42 kA) con selectividad total
-
H2: Nivel de cortocircuito elevado (50 kA) con selectividad alta (42 kA)
-
H3: Nivel de cortocircuito muy elevado (66 kA) con selectividad muy alta (50 kA)
-
L1: Nivel de cortocircuito extremadamente elevado (150 kA) con limitación de corriente y selectividad fuertes (10 kA)
Los interruptores automáticos están equipados con una unidad de control MicroLogic X.
Para obtener información completa sobre los modelos de interruptores automáticos, poderes de corte, calibres del sensor y unidades de control disponibles, consulte LVPED216026EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo.
Interruptores en carga
El interruptor en carga funciona en el nivel de rendimiento HA (Icw = 36 kA/1 s).
Para obtener información acerca de los modelos disponibles de interruptores en carga, consulte LVPED216026EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo.
Posición neutra en aparatos 4P
En aparatos 4P, el neutro está en el lado izquierdo de serie. No hay disponible una versión con el neutro en el lado derecho para los interruptores automáticos.
Para los interruptores en carga, el usuario puede cambiar la posición del neutro a la derecha.
Con el interruptor en carga se proporciona un kit de etiquetado.