HRB1684305-17

Einrichtungsparameter für digitale Alarme

Konfigurieren Sie digitale Alarm-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

ION Setup-Steuerungen werden in Klammern angezeigt.

Einstellung Option oder Bereich Beschreibung
Enable „Yes“ (mit Markierung) oder „No“ (ohne Markierung) Damit wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.
Priority High, Medium, Low, None Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.
Pickup Setpoint (Auslösesollwert) On, Off Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wann der Alarm auf der Grundlage des Digitaleingangsstatus („Ein“ oder „Aus“) ausgelöst werden soll.
Pickup Time Delay (Verzögerung) 0 bis 999999 Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang im Alarmauslösezustand befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird.
Dropout Time Delay (Abfallverzögerung) 0 bis 999999 Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang außerhalb des Alarmauslösezustands befinden muss, bevor der Alarm deaktiviert wird.
Select Dig Output (Ausgänge)

None

Digital Output D1

Digital Output D2

Digital Output D1 & D2

Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?