Standard-Webseiten
Zusätzlich können Sie die Webseiten nutzen, um verschiedene Einstellungen zu konfigurieren.
Home
Das ist die Standardregisterkarte, wenn Sie die Messgerät-Webseiten aufrufen. Auf dieser Registerkarte werden Ihnen die Parameter der Geräteidentifikation gemäß der nachstehenden Tabelle angezeigt:
|
Parameter |
Beschreibung |
|---|---|
|
OEM-Name |
Name des Originalherstellers (OEM) Schneider Electric |
|
OEM-URL |
URL-Link des OEM www.se.com |
|
Firmwareversion |
Die vorhandene Firmwareversion, einschließlich BS (Betriebssystem), RS (Resetsystem), Sprachversion und Kommunikationskarten-Version |
|
FPGA-Version |
Vorhandene FPGA-Version |
|
Produktpalette |
Name des Gerätetyps |
|
Produktmodell |
Modellnummer des Geräts |
|
Seriennummer |
Seriennummer des Geräts |
|
Herstellungsdatum und -uhrzeit |
Datum und Uhrzeit der Herstellung des Geräts |
Überwachung
Auf dieser Registerkarte können Sie zu den folgenden Menüs navigieren, um die Webseiten-Inhalte aufzurufen:
|
Webseiten-Menü |
Beschreibung |
|---|---|
|
Grundmesswerte |
|
|
Reststrom* |
Zeigt die Momentanreststrommesswerte an. |
|
Energiequalität |
THD und ungleichmäßige Werte für Strom und Spannung. |
|
Aktive Alarme |
Liste der aktiven (nicht quittierten) Alarmereignisse mit dem Datums- und Zeitstempel für jedes Ereignis, dem Wert, der den Alarm ausgelöst hat (z. B. Erfassung), und einer Beschreibung des Ereignistyps. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, um die Liste der aktiven Alarme zu aktualisieren.
|
|
Alarmverlauf |
Liste der protokollierten (quittierten) Alarmereignisse mit dem Datums- und Zeitstempel für jedes Ereignis, dem Wert, der den Alarm ausgelöst hat (z. B. Erfassung), und einer Beschreibung des Ereignistyps. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, um die Alarmverlauf-Liste zu aktualisieren.
|
|
Eingänge/Ausgänge* |
Zeigt den aktuellen Status der Digitalein- und -ausgänge sowie der Analogeingänge an. |
|
Datenprotokoll |
Eine Liste der Zeitstempeldaten, die im Datenprotokoll des Messgeräts aufgezeichnet wurden (gelieferte Energie in kWh, kVARh und kVAh). HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, um die Datenprotokoll-Liste zu aktualisieren.
|
|
Wellenformen* |
Zeigt die Datensätze der Wellenformerfassung an, die durch Einbruch-/Spitzenereignisse ausgelöst wurden. |
| * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | |
Diagnose
Über diese Registerkarte können Sie die folgenden Webseiten anzeigen:
|
Webseiten-Menü |
Webseiten-Untermenü |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Allgemein |
Datum/Uhrzeit |
Zeigt das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit und die letzte Bootzeit des Messgeräts an. |
|
Messgerätstatus |
Zeigt den Diagnosestatus des Messgeräts an. |
|
|
Kommunikation |
Ethernet |
Zeigt die globale Ethernet-Statistik an. HINWEIS: Sie können
auf die Schaltfläche Rücksetzen klicken,
um die globale Ethernet-Statistik zurückzusetzen.
|
|
IP-Netzwerkdienste |
Zeigt den Modbus TCP-Port und die SMTP-Client-Statistik an. HINWEIS: Sie können auf die Schaltfläche Rücksetzen klicken, um den Modbus TCP-Port und die SMTP-Client-Statistik zurückzusetzen.
|
|
|
Geräteregister lesen |
Damit können Sie einen speziellen Block der Modbus-Register aus dem Messgerät auslesen bzw. aus einem Slave-Gerät, wenn das Messgerät als Gateway agiert. |
Wartung
Über diese Registerkarte können Sie die folgenden Webseiten anzeigen:
|
Webseiten-Menü |
Webseiten-Untermenü |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Wartungsprotokoll |
Wartungsprotokoll |
Zeigt die Wartungsprotokoll-Parameter mit den aufgezeichneten Messgerätereignissen und insbesondere den Änderungen der Messgeräteinrichtung an. Jedes Ereignis ist mit einem Datums- und Zeitstempel versehen. Das Feld Ereignistyp enthält eine kurze Beschreibung der Änderung sowie die Ereignisursache, die das Ereignis ausgelöst hat.
HINWEIS: Klicken Sie auf
die Schaltfläche Aktualisieren, um die
Wartungsprotokoll-Liste zu aktualisieren. Sie können auch auf Nächste 10 Datensätze oder auf Letzte
10 Datensätze klicken, um die Wartungsprotokoll-Datensätze
zu überprüfen.
|
|
Aktualisierung |
Firmware |
Damit können Sie die Firmware Ihres Messgeräts aktualisieren (siehe Aktualisierung des Messgeräts über die Webseiten). |
|
Aktualisierungsstatus |
Zeigt den Status der letzten Firmware-Aktualisierungen des Messgeräts an. |
Einstellungen
Über diese Registerkarte können Sie die folgenden Webseiten anzeigen:
|
Webseiten-Menü |
Webseiten-Untermenü |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Sicherheit |
Produktzertifizierung |
Zeigt Angaben zum Produktzertifikat an. Damit können Sie ein selbstsigniertes Zertifikat für das Produkt erstellen. HINWEIS: Sie müssen sich erneut bei den Webseiten anmelden, um die angewendeten
Änderungen sehen zu können (Zertifikatsänderungen erstellen).
|
|
Kommunikation |
Konfiguration „Serielle Schnittstelle“ |
Damit können Sie die serielle Schnittstelle und die erweiterten Einstellungen der seriellen Schnittstelle konfigurieren. |
|
Ethernet-Einstellungen |
Damit können Sie die Ethernet-Einstellungen konfigurieren. |
|
|
Erweiterte Ethernet-Einstellungen |
Damit können Sie die erweiterten Ethernet-, FTPS- und HTTPS-Einstellungen konfigurieren. |
|
|
Datums-/Uhrzeiteinstellungen |
Damit können Sie die Zeitsynchronisation und die Zeiteinstellungen manuell konfigurieren. |
|
|
IP-Filterung |
Damit können Sie die Zugriffsebene für jede konfigurierte IP-Adresse sowie für anonyme IP-Adressen einstellen. HINWEIS: Standardmäßig
ist die Option Filter aktivieren deaktiviert.
|
|
|
DPWS-Einstellungen |
Damit können Sie DPWS aktivieren bzw. deaktivieren. |
|
|
SNMP-Einstellungen |
Damit können Sie die SNMP- und SNMP-Trap-Parameter konfigurieren. |
|
|
DNP3-Einstellungen |
Damit können Sie DNP3 aktivieren bzw. deaktivieren. |
|
|
EtherNet/IP-Einstellungen |
Damit können Sie EtherNet/IP aktivieren bzw. deaktivieren. |
|
|
BACnet/IP-Einstellungen |
Damit können Sie die BACnet/IP-Einstellungen konfigurieren. |
|
|
Einstellungen E-Mail bei Alarm |
Damit können Sie E-Mail-Einstellungen bei Alarmen konfigurieren. |
|
|
PM55x3RD – Abgesetztes Display* |
Damit können Sie ein PM5563-Messgerät mit der PM5RD-Geräte-Hardwareversion konfigurieren. |
|
|
Benutzerverwaltung |
Benutzerkonten |
Damit können Sie Benutzerkonten hinzufügen und löschen sowie Benutzerkonto-Kennwörter zurücksetzen, Benutzerrollen zuweisen und Benutzerkonto-Sitzungen beenden. |
|
Warnbanner |
Damit können Sie die Warnmeldung konfigurieren (maximal 450 Zeichen), die auf Ihrem Anmeldebildschirm angezeigt wird. HINWEIS: Das
für eine bestimmte Sprache konfigurierte Warnbanner wird nur
für die betreffende Sprache auf dem Anmeldebildschirm der Webseite
angezeigt. Für andere Sprachen wird das Standard-Warnbanner „This application is protected by copyright law and international
treaties“ (Diese Anwendung ist urheberrechtlich
geschützt) verwendet.
|
|
| * Nur verfügbar mit dem PM5563-Messgerätmodell. | ||