HRB1684305-17

Eingangsimpulsmessung mit ION Setup konfigurieren

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Eingangsimpulsmesskanäle verwenden:
  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Navigieren Sie zu I/O configuration > Input metering.
  4. Wählen Sie einen zu konfigurierenden Eingangsimpulsmesskanal aus und klicken Sie auf Edit.

    Der Bildschirm Channel Setup wird angezeigt.

  5. Geben Sie unter Label einen beschreibenden Namen für den Messkanal ein.
  6. Konfigurieren Sie die Eingangsmessungs-Parameter nach Bedarf.
  7. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.
    Parameter Werte Beschreibung
    Bezeichnung

    Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Eingangsimpulsmesskanal einen beschreibenden Namen zuzuweisen.

    Pulse Weight 0 bis 99,99999

    Legen Sie in diesem Feld die Größe bzw. den Wert fest, den jeder Impuls darstellt.

    Units No units, Wh, kWh, MWh, VARh, kVARh, MVARh, VAh, kVAh, MVAh, gal, BTU, L, m3, MCF, lbs, kg, klbs, Therm

    Wählen Sie die Maßeinheit aus, die mit dem überwachten Wert verknüpft ist.

    Rate Variiert (basierend auf den ausgewählten Einheiten)

    Bei zeitbasierten Werten (z.B. kWh) liefert dieser Parameter die verknüpften Mittelwerteinheiten (kW) für die Mittelwertberechnungen. Bei anderen Werten (z.B. kg) kann dieser Parameter für Verhältnisdaten (kg/h) konfiguriert werden.

    Mode Pulse, Transition

    Stellen Sie „Mode“ auf „Pulse“ ein, um nur vollständige Impulse zu zählen. Stellen Sie „Mode“ auf „Transition “ ein, um jeden Zustandswechsel von EIN auf AUS oder von AUS auf EIN zu zählen.

    Available Inputs / Assigned Inputs Digitaleingang DI1, DI2, DI3*, DI4*

    Wählen Sie den Digitaleingang aus dem Feld „Available Inputs“ aus und verwenden Sie die Rechtspfeil-Schaltfläche, um den Eingangsimpulsmesskanal diesem Digitaleingang zuzuweisen.

    * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?