HRB1684305-17

Konfiguration der Analogeingänge über das Display

Sie können das Display für die Konfiguration der Analogeingänge verwenden.
HINWEIS: Für die Konfiguration der Bezeichnung (Analogeingang 1/Analogeingang 2) wird die Verwendung von ION Setup empfohlen, da Einrichtungsparameter, die eine Texteingabe erfordern, nur mit ION Setup geändert werden können.
  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
  2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
  3. Navigieren Sie zu E/A > AEing und drücken Sie auf AEing.
  4. Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf den zu ändernden Parameter Analogeingang 1/Analogeingang 2 zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
    HINWEIS: Wird Bearb nicht angezeigt, ist der Parameter entweder schreibgeschützt oder er kann nur mit Hilfe von Software geändert werden.
  5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Einrichtungsparameter für Analogeingänge, die über das Display verfügbar sind

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Bezeichnung

    Diese Bezeichnung kann nur mit Hilfe von ION Setup geändert werden. Verwenden Sie dieses Feld, um den Analogeingängen Namen zuzuweisen.

    Faktor

    0,001 (Werkeinstellung)

    1

    10

    100

    1000

    0,010

    0,100

    Wählen Sie den Skalierungswert aus der Liste aus.

    Einheit

    Siehe Tabelle Konfigurierbare Einheiten

    Wählen Sie die Maßeinheit aus, die mit dem überwachten Wert verknüpft ist.

    Minimalwert

    -999999

    Der minimale Quellenwert, der mit dem minimalen Analogeingangssignal übereinstimmt.

    Maximalwert

    +999999

    Der maximale Quellenwert, der mit dem maximalen Analogeingangssignal übereinstimmt.

    HINWEIS: Auf dem LCD-Display des Messgeräts werden maximal 5 Ziffern für den skalierten Wert der Analogeingänge A1 und A2 angezeigt. Wenn die Einstellungen Minimalwert, Maximalwert und Scale zu einem Ergebnis für Skalierter Wert führen, das länger als 5 Zeichen ist, dann wir der skalierte Wert auf dem LCD-Display abgeschnitten oder überhaupt nicht angezeigt. Es wird empfohlen, bei der Auswahl den Bereich und die Einheiten des Sensors zu überprüfen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.