Geräteobjekt
Die folgende Tabelle enthält die Eigenschaften des Geräteobjekts sowie Hinweise, ob eine Eigenschaft schreibgeschützt ist oder nicht und ob der Wert der Eigenschaft im integrierten nichtflüchtigen Speicher des Messgeräts gespeichert wird.
| Eigenschaft des Geräteobjekts | L/S | Gespeichert | Mögliche Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
L/S |
J |
Siehe Beschreibung |
Die eindeutige Geräte-ID-Nummer für das Messgerät
im Format Das Messgerät wird werkseitig mit einer Geräte-ID ausgeliefert, die den letzten 6 Stellen der Seriennummer entspricht. |
|
Object_Name |
L/S |
J |
Siehe Beschreibung |
Ein konfigurierbarer Name für das Messgerät. Das Messgerät wird ab Werk mit der Namensstruktur |
|
Object_Type |
L |
— |
Gerät |
Der Objekttyp für das Messgerät. |
|
System_Status |
L |
— |
Betriebsbereit |
Der Wert dieser Eigenschaft ist immer „Betriebsbereit“. |
|
Vendor_Name |
L |
— |
Schneider Electric |
Name des Messgerätherstellers |
|
Vendor_Identifier |
L |
— |
10 |
Die Kennung des BACnet-Anbieters für Schneider Electric. |
|
Model_Name |
L |
— |
Variiert |
Gerätemodell (zum Beispiel PM5560) und die Seriennummer im Format |
|
Firmware_Revision |
L |
— |
Variiert |
BACnet-Firmwareversion, gespeichert im Format x.x.x (Beispiel: 1.9.0). |
|
Application_Software_Version |
L |
— |
Variiert |
Messgerät-Firmwareversion, gespeichert im Format x.x.x (Beispiel: 1.0.305). |
|
Beschreibung |
L/S |
J |
Konfigurierbar |
Optionale Beschreibung des Messgeräts – auf 64 Zeichen begrenzt. |
|
Standort |
L/S |
J |
Konfigurierbar |
Optionale Beschreibung des Messgerät-Einbauorts – auf 64 Zeichen begrenzt. |
|
Protocol_Version |
L |
— |
Variiert |
BACnet-Protokollversion (z. B. Version 1) |
|
Protocol_Revision |
L |
— |
Variiert |
BACnet-Protokollrevision (z. B. Revision 14) |
|
Protocol_Services_Supported |
L |
— |
0000 0100 0000 1011 |
Vom Messgerät unterstützte BACnet-Dienste: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, writePropertyMultiple, deviceCommunicationControl, ReinitializeDevice, who-HAS, who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
L |
— |
1001 0000 1000 0100 |
Vom Messgerät unterstützte BACnet-Objekttypen: Analogeingabe, Binäreingabe, mehrstufige Eingabe, Gerät. |
|
Object_list |
L |
— |
Siehe Beschreibung |
Liste der Objekte im Messgerät. |
|
Max_APDU_Length_Accepted |
L |
— |
1476 |
Maximale Paketgröße (bzw. Anwendungsprotokoll-Dateneinheit), die das Messgerät verarbeiten kann – in Byte. |
|
Segmentation_Supported |
L |
— |
0x03 |
Das Messgerät unterstützt keine Segmentierung. |
|
Local_Date |
L |
— |
Variiert |
Aktuelles Datum im Messgerät HINWEIS: Stellen Sie das Datum im Messgerät über das Display, über
die Webseiten oder über ION Setup ein.
|
|
Local_Time |
L |
— |
Variiert |
Aktuelle Uhrzeit im Messgerät HINWEIS: Stellen Sie die Uhrzeit im Messgerät über das Display,
über die Webseiten oder über ION Setup ein. Sie können auch die SNTP-Zeitsynchronisation über
die Webseiten einstellen.
|
|
APDU_Timeout |
L/S |
J |
1000–30000 |
Der Zeitraum (in Millisekunden), nach dem das Messgerät versucht, eine bestätigte Nachricht, die nicht beantwortet wurde, erneut zu senden. |
|
Number_Of_APDU_Retries |
L/S |
J |
1–10 |
Die Anzahl der Versuche, die das Messgerät unternimmt, um eine unbeantwortete bestätigte Anforderung erneut zu senden. |
|
Device_Address_Binding |
L |
— |
— |
Die Geräteadressen-Verknüpfungstabelle ist stets leer, weil das Messgerät den Dienst „who-Is“ nicht einleitet. |
|
Database_Revision |
L |
J |
Variiert |
Eine Zahl, die erhöht wird, wenn sich die Objektdatenbank im Messgerät ändert (zum Beispiel, wenn ein Objekt erstellt oder gelöscht wird oder wenn sich die ID eines Objekts ändert). |
|
Active_COV_Subscriptions |
L |
— |
Variiert |
Liste der COV-Abonnements (COV = Change of Value – Wertänderung), die aktuell im Messgerät aktiv sind. |
|
Profile_Name |
L |
— |
Variiert |
Gerätekennung mit dem Hersteller, der Baureihe und dem speziellen Modell des Messgeräts (z. B. 10-PM5000-PM5560). |