Verkabelung - Spannungsversorgung:
Übersicht
Für die Spannungsversorgung des LTMR-Controllers gibt es folgende Möglichkeiten:
-
24 VDC oder
-
100 bis 240 VAC
Die folgende Tabelle enthält die Zuordnungsregeln für den LTMR-Controller und das LTME-Erweiterungsmodul:
|
LTMR•••BD (VDC) |
LTMR•••FM (VAC) |
|
|---|---|---|
|
LTME••BD (VDC) |
X |
X |
|
LTME••FM (VAC) |
– |
X |
|
X Kopplung zulässig – Kopplung nicht zulässig |
||
DC-Spannungsversorgung
Eine dedizierte 24 VDC-Spannungsversorgung ist erforderlich für:
-
Einen oder mehrere LTMR-Controller einschließlich der Logikeingänge des LTMR-Controllers.
-
Die Logikeingänge des LTME-Erweiterungsmoduls.
Eine zusätzliche spezifische 24 VDC-Spannungsversorgung ist erforderlich für:
-
Die Logikausgänge des LTMR-Controllers.
-
Andere Geräte.
Die DC-Spannungsversorgung für LTMR-Controller muss folgende Merkmale besitzen:
-
AC/DC-Wandler.
-
Galvanische Trennung des AC-Eingangs / DC-Ausgangs: Mind. 4 kVAC bei 50 Hz.
-
Eingangsspannung: 240 VAC (+15% / -20%).
-
Ausgangsspannung: 24 VDC (+/-10%).
Die folgenden Schneider ElectricABL8RPS24••• Spannungsversorgungen werden empfohlen:
|
Bestellreferenz |
Eingangsspannung |
Ausgangsspannung/-strom |
Maximale Anzahl versorgter LTMR-Controller |
|---|---|---|---|
|
ABL8RPS24100 |
200 bis 500 VAC |
24 VDC / 10 A |
24 |
|
ABL8RPS24050 |
200 bis 500 VAC |
4 VDC / 5 A |
12 |
|
ABL8RPS24030 |
200 bis 500 VAC |
24 VDC / 3 A |
8 |
AC-Spannungsversorgung
Eine dedizierte AC/AC-Spannungsversorgung oder USV ist erforderlich für:
-
Einen oder mehrere LTMRController einschließlich der Logikeingänge der LTMR-Controller.
-
Die Logikeingänge der LTME-Erweiterungsmodule.
Eine zusätzliche spezifische AC- oder DC-Spannungsversorgung ist erforderlich für:
-
Die Logikausgänge der LTMR-Controllers.
-
Andere Geräte.
Die AC-Spannungsversorgung oder USV für LTMR-Controller muss folgende Merkmale besitzen:
-
Isoliertransformator
-
Ausgangsspannung: 115 oder 230 VAC (+15% / -20%)
-
115 VAC Ausgangsspannung empfohlen.
-
Bei einer Ausgangsspannung von 230 VAC kann ein zusätzlicher externer LTM9F-Filter erforderlich sein.
-
-
Leistung entsprechend der Anzahl von LTMR-Controllern (mehrere AC-Versorgungen empfohlen).
-
USV ist Pflicht, wenn die Spannung instabil ist und die Anforderungen der Norm EN 50160 nicht erfüllt sind.
Daisy-Chain-Anschluss der Spannungsversorgung
Bei Verwendung derselben Spannungsversorgung (AC oder DC) für mehrere LTMR-Controller wird empfohlen, die Schleife zu schließen:
-
Um unbeabsichtigtes Ausschalten zu vermeiden,
-
Um Spannungsabfälle aufgrund von langen Kabeln zu vermeiden.