DOCA0218ZH-00

电源

内部电源和外部电源

MicroLogic 脱扣单元通过内部电流互感器 (CT) 的电流供电。

  • MicroLogic 脱扣单元的标准保护功能使用内部电流供电。

  • 如果负载电流超过额定电流 In 的 20%,则内部电流供电为 MicroLogic 脱扣单元的全部功能提供电源。其中包括:

    • MicroLogic HMI、显示屏和 LED

    • 测量功能

为了在负载低于额定电流 In 的 20% 时向 MicroLogic 脱扣单元提供电源,并维持 MicroLogic 脱扣单元的全部功能,可以使用永久外部 24 Vdc 电源。

外部 24 Vdc 电源

24 Vdc 电源维持 MicroLogic 脱扣单元在所有情况下(即使断路器分闸和未通电)所有功能的运行。

24 Vdc 电源维持 MicroLogic 脱扣单元在低负载情况下(负载低于 20%)的功能。

注意
丧失双重绝缘
  • 仅使用连接到 F1-/F2+ 端子的 24 Vdc SELV(安全超低电压)电源为 MicroLogic 脱扣单元供电。请注意极性。
  • 切勿将具有双重绝缘的设备连接至用于向 MicroLogic 脱扣单元供电的 24 Vdc SELV 电源。例如,切勿使用同一个 24 Vdc SELV 电源为 ComPacT NS 断路器的 MicroLogic 脱扣单元和 MasterPact MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元供电。
不遵照这些说明将导致基本/单绝缘系统。
注意
设备损坏危险
  • 请勿使用同一个 24 Vdc SELV 电源为 MicroLogic 脱扣单元以及连接到 BCM ULP 模块的其他 ULP 模块供电。
  • 请勿使用同一个 24 Vdc SELV 电源为一个以上的 MicroLogic 脱扣单元供电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

外部 24 Vdc SELV 电源使用建议:

  • 使用单独的 24 Vdc 电源为每个 MicroLogic 脱扣单元分别供电。您可以使用同一个 24 Vdc 电源为多个智能模块单元 (IMU) 中的 ULP 模块供电。

  • 使用单独的 24 Vdc 电源为 MNMX 线圈供电。

推荐的 24 Vdc 电源

建议将以下 24 Vdc 电源用于 ComPacT NS 设备。有关更多信息,请参阅 ComPacT NS 目录

特性

AD电源

示意图

IEC 60947-1 定义的过压类别

  • Category IV,根据 IEC 62477-1(Vac 型号)

  • Category III,根据 IEC 62477-1(Vdc 型号)

  • Category III,根据 UL 61010-1

输入电源电压 AC

  • 110-130 Vac

  • 200-240 Vac

输入供电电压 DC

  • 24-30 Vdc

  • 48-60 Vdc

  • 100-125 Vdc

电介质耐压

输入/输出:

  • 3 kV RMS,持续 1 分钟(110–130 Vac 和 200–240 Vac 型号)

  • 3 kV RMS,持续 1 分钟(110–125 Vdc 型号)

  • 2 kV RMS,持续 1 分钟(24-30 Vdc 和 48-60 Vdc 型号)

温度

70 °C (158 °F)

输出电流

1 A

波纹

200 mV 峰-峰

提供线路损失补偿的输出电压设置

22.8-25.2 Vdc

24 Vdc 备用电池

如果 24 Vdc 供电中断,可使用 24 Vdc 备用电池维持 MicroLogic 脱扣单元的运行。它在 MicroLogic 脱扣单元与 24 Vdc 电源模块之间串联安装。

24 Vdc 备用电池必须具备下列特性(兼容 MicroLogic 脱扣单元):

  • 输出电压 17–28.8 Vdc

    • 截止电压 17 Vdc(24 Vdc 备用电池必须在低电压水平情况下具有关闭输出电压)

    • 滞后 > 3 Vdc(以避免在电压达到 21 Vdc 之前供电)

  • 24 Vdc 备用电池应能够提供 10 A 浪涌电流

内部电池

MicroLogic 脱扣单元没有其他电源供电时,内部电池为脱扣原因 LED 供电。

ULP 模块功耗

同一个电源可用于为多个智能模块单元 (IMU) 中的 ULP 模块供电。

下表列出了 ULP 模块的功耗:

模块

典型功耗(24 Vdc,20 °C/68 °F)

最大功耗(19.2 Vdc,60 °C/140 °F)

BCM ULPMasterPact NT/NW 断路器的 ComPacT NS 断路器通讯模块

40 mA

300 mA

用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口

100 mA

140 mA

IFEEthernet 配电盘服务器

100 mA

140 mA

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

21 mA

30 mA

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

21 mA

30 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?