测量范围和精度
电流测量的精度取决于显示(或传输)的值和断路器额定值 (In):
-
低于 0.1 x In 时,测量无意义
-
在 0.1 x In 与 0.2 x In 之间时,精度在 4% 至 1.5% 之间线性变化
-
在 0.2 x In 与 1.2 x In 之间时,精度 = 1.5%
电流分辨率为 1 安培。
电压分辨率为 1 伏特。
功率分辨率为 1 kW、kVar、kVA。
电能分辨率为 1 kWh、kVarh、kVAh。
|
测量值 |
MicroLogic |
精度 (25 °C) |
指定精度的测量范围 |
|
|---|---|---|---|---|
|
瞬时电流 |
I1、I2、I3 |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
IN |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
| A、E |
±10% |
0.2 x In ... In |
||
| A、E |
±1.5% |
0 至 30A |
||
|
电流最大值 |
I1 max、I2 max、I3 max |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
IN max |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
|
电流需量 |
I1、I2、 I3 |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
IN |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
|
电流需量最大值 |
I1max、I2 max、I3 max |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
IN max |
A、E |
±1.5% |
0.2 x In ...1.2 x In |
|
|
线电压(3 线和 4 线系统) |
V12 |
E |
±0.5% |
100 ...690 V |
|
V23 |
E |
±0.5% |
100 ...690 V |
|
|
V31 |
E |
±0.5% |
100 ...690 V |
|
|
相电压(4 线系统) |
V1N |
E |
±0.5% |
100 ...690 V |
|
V2N |
E |
±0.5% |
100 ...690 V |
|
|
V3N |
E |
±0.5% |
100 ...690 V |
|
|
平均电压 |
Vavg |
E |
±0.5% |
0 ...100% |
|
电压不平衡 |
U unbal |
E |
±0.5% |
0 ...100% |
|
瞬时功率 |
P(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kW |
|
Q(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kVar |
|
|
S(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kVA |
|
|
功率最大值 |
Pmax(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kW |
|
Qmax(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kVar |
|
|
Smax(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kVA |
|
|
功率需量 |
P(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kW |
|
S(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kVA |
|
|
功率需量最大值 |
P max(每相) |
E |
±2% |
30...2000 kW |
|
瞬时功率因数 |
PF |
E |
±2% |
0 ...+1 |
|
总电能 |
Ep |
E |
±2% |
-1010 GWh ...+1010 GWh |
|
Eq |
E |
±2% |
-1010 GVArh ...+1010 GVArh |
|
|
Es |
E |
±2% |
-1010 GVAh ...+1010 GVAh |
|