DOCA0218ES-00

Fuente de alimentación

Fuentes de alimentación internas y externas

La unidad de control MicroLogic se alimenta por la corriente que fluye a través de los transformadores de corriente interna (TC).

  • Las funciones de protección estándar de las unidades de control MicroLogic funcionan con la alimentación de corriente interna.

  • Si la corriente de carga es superior al 20% de la corriente nominal In, la alimentación de corriente interna proporcionará la fuente de alimentación para el funcionamiento completo de la unidad de control MicroLogic. Esto incluye:

    • La HMI, la pantalla y los indicadores LED de la unidad MicroLogic

    • Las funciones de medición

Para proporcionar una fuente de alimentación a la unidad de control MicroLogic cuando la carga está por debajo del 20% de la corriente nominal In y mantener el funcionamiento completo de la unidad de control MicroLogic, se puede utilizar una fuente de alimentación externa permanente de 24 V CC.

Fuente de alimentación externa de 24 V CC

La fuente de alimentación de 24 V CC mantiene el funcionamiento todas las funciones de la unidad de control MicroLogic en cualquier circunstancia, incluso cuando el interruptor automático está abierto y no recibe alimentación.

La fuente de alimentación de 24 V CC mantiene las funciones de la unidad de control MicroLogic en condiciones de carga baja (carga por debajo del 20%).

AVISO
Pérdida de doble aislamiento
  • Alimente la unidad de control MicroLogic solo con una fuente de alimentación MBTS (muy baja tensión de seguridad) de 24 V CC, conectada a los terminales F1-/F2+. Preste atención a la polaridad.
  • No conecte dispositivos que tengan doble aislamiento a la fuente de alimentación MBTS de 24 V CC que se esté utilizando para alimentar la unidad de control MicroLogic. Por ejemplo, no utilice la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar una unidad de control MicroLogic para interruptores automáticos ComPacT NS y una unidad de control MicroLogic X para interruptores automáticos MasterPact MTZ.
Si no se siguen estas instrucciones, se obtendrá un sistema aislado básico/único.
AVISO
Riesgo de daños en el equipo
  • No utilice la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar la unidad de control MicroLogic y los otros módulos ULP conectados al módulo BCM ULP.
  • No utilice la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar más de una unidad de control MicroLogic.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Recomendaciones para el uso de fuentes de alimentación externas MBTS de 24 V CC:

  • Utilice fuentes de alimentación de 24 V CC separadas para alimentar cada una de las unidades de control MicroLogic. Puede utilizar la misma fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar los módulos ULP en varias unidades funcionales inteligentes (IMU).

  • Utilice una fuente de alimentación de 24 V CC separada para alimentar las bobinas de disparo MN o MX.

Fuente de alimentación de 24 V CC recomendada

Se recomienda la siguiente fuente de alimentación de 24 V CC para su uso con dispositivos ComPacT NS. Para obtener más información, consulte el Catálogo de ComPacT NS.

Característica

Fuente de alimentación AD

Ilustración

Categoría de sobretensión definida por IEC 60947-1

  • Category IV según la norma IEC 62477-1 (modelo de V CA)

  • Category III según la norma IEC 62477-1 (modelo de V CC)

  • Category III según la norma UL 61010-1

Tensión de alimentación de entrada de CA

  • 110-130 V CA

  • 200-240 V CA

Tensión de alimentación de entrada de CC

  • 24-30 V CC

  • 48-60 V CC

  • 100-125 V CC

Resistencia dieléctrica

Entrada/salida:

  • 3 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 110-130 V CA y de 200-240 V CA)

  • 3 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 110-125 V CC)

  • 2 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 24-30 V CC y de 48-60 V CC)

Temperatura

70 °C (158 °F)

Corriente de salida

1 A

Ondulación

200 mV pico-pico

Configuración de la tensión de salida para compensación de pérdida en la línea

De 22,8 a 25,2 V CC

Batería de reserva de 24 V CC

Si se interrumpe la alimentación de la fuente de 24 V CC, se puede utilizar una batería de reserva de 24 V CC para mantener en funcionamiento la unidad de control MicroLogic. Esta se instala en conexión serie entre la unidad de control MicroLogic y el módulo de alimentación de 24 V CC.

La batería de reserva de 24 V CC debe contar con las siguientes características (compatibles con la unidad de control MicroLogic):

  • Tensión de salida de 17 a 28,8 V CC

    • Tensión de corte: 17 V CC (la batería de reserva de 24 V CC debe tener una tensión de salida de parada en caso de nivel de tensión bajo).

    • Histéresis > 3 V CC (para evitar el encendido antes de que la tensión alcance los 21 V CC).

  • La batería de reserva de 24 V CC debe poder alimentar una corriente de irrupción de 10 A.

Batería interna

Cuando no hay otra fuente de alimentación que alimente la unidad de control MicroLogic, la batería interna alimenta los indicadores LED de causa de disparo.

Consumo de los módulos ULP

Se puede utilizar una misma fuente de alimentación para alimentar los módulos ULP de varias unidades funcionales inteligentes (IMU).

En la siguiente tabla se muestra el consumo de los módulos ULP:

Módulo

Consumo típico: (24 V CC a 20 °C/68 °F)

Consumo máximo: (19,2 V CC a 60 °C/140 °F)

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP para los interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS

40 mA

300 mA

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

100 mA

140 mA

Servidor de panel IFE Ethernet

100 mA

140 mA

Interfaz IFM Modbus-SL o un interruptor automático

21 mA

30 mA

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

21 mA

30 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?