DOCA0218FR-00

Alimentation

Alimentations internes et externes

Le déclencheur MicroLogic est alimenté via les transformateurs de courant internes (CT).

  • Les fonctions de protection standard des déclencheurs MicroLogic fonctionnent avec le courant interne.

  • Si le courant de charge est supérieur à 20 % du courant nominal In, l'alimentation en courant interne assure l'ensemble du fonctionnement du déclencheur MicroLogic. Ceci inclut :

    • L'IHM, l'écran d'affichage et les voyants MicroLogic

    • Les fonctions de mesure

Pour fournir une alimentation au déclencheur MicroLogic lorsque la charge est inférieure à 20 % du courant nominal In et maintenir l'ensemble des fonctionnalités du déclencheur MicroLogic, il est possible d'utiliser une alimentation 24 VCC externe permanente.

Alimentation 24 Vcc externe

L'alimentation 24 VCC assure le fonctionnement de toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic en toutes circonstances, même lorsque le disjoncteur est ouvert et non alimenté.

L'alimentation 24 VCC maintient les fonctions du déclencheur MicroLogic dans des conditions de faible charge (inférieure à 20 %).

AVIS
perte de double isolation
  • Alimentez le déclencheur MicroLogic avec une alimentation 24 VCC TBTS (très basse tension de sécurité) exclusivement, raccordée aux bornes F1-/F2+. Respectez bien la polarité.
  • Ne raccordez pas d'appareils présentant une double isolation à l'alimentation TBTS 24 VCC qui est utilisée pour alimenter le déclencheur MicroLogic. Par exemple, n'utilisez pas la même alimentation TBTS 24 VCC pour alimenter un déclencheur MicroLogic pour disjoncteurs ComPacT NS et une unité de contrôle MicroLogic X pour disjoncteurs MasterPact MTZ.
Le non-respect de ces instructions ne confère au système qu'une isolation simple.
AVIS
risque de dommages matériels
  • N'utilisez pas la même alimentation TBTS 24 VCC pour alimenter le déclencheur MicroLogic et les autres modules ULP raccordés au module BCM ULP.
  • N'utilisez pas la même alimentation TBTS 24 VCC pour alimenter plus d'un déclencheur MicroLogic.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Recommandations d'utilisation des alimentations externes 24 Vcc TBTS :

  • Utilisez une alimentation 24 VCC distincte pour alimenter chaque déclencheur MicroLogic. Vous pouvez utiliser la même alimentation 24 VCC pour alimenter les modules ULP de plusieurs IMU.

  • Utilisez une alimentation 24 VCC distincte pour alimenter les déclencheurs voltmétriques MN ou MX.

Alimentation 24 Vcc Recommandée

L'alimentation 24 VCC suivante est recommandée pour les appareils ComPacT NS. Pour plus d'informations, reportez-vous au catalogue ComPacT NS.

Caractéristique

Alimentation AD

Illustration

Catégorie de surtension définie par la norme IEC 60947-1

  • Category IV pour la norme IEC 62477-1 (modèle Vca)

  • Category III pour la norme IEC 62477-1 (modèle Vcc)

  • Category III pour la norme UL 61010-1

Tension d'alimentation d'entrée CA

  • 110-130 Vca

  • 200-240 Vca

Tension d'alimentation d'entrée CC

  • 24-30 Vcc

  • 48-60 Vcc

  • 100-125 Vcc

Tenue diélectrique

Entrée/sortie :

  • 3 kV eff durant 1 minute (modèles 110-130 Vca et 200-240 Vca)

  • 3 kV eff durant 1 minute (modèle 110-125 Vcc)

  • 2 kV eff durant 1 minute (modèles 24-30 Vcc et 48-60 Vcc)

Température

70 °C (158 °F)

Courant de sortie

1 A

Ondulation

200 mV crête à crête

Réglage de tension de sortie pour compensation de perte sur ligne

22,8-25,2 Vcc

Batterie de secours 24 Vcc

Si l'alimentation 24 Vcc est coupée, une batterie de secours 24 Vcc peut être utilisée pour maintenir le fonctionnement du déclencheur MicroLogic. Elle est installée en série entre le déclencheur MicroLogic et le module d'alimentation 24 Vcc.

La batterie de secours 24 Vcc doit avoir les caractéristiques suivantes (compatibles avec le déclencheur MicroLogic) :

  • Tension de sortie 17-28,8 Vcc

    • Tension de coupure 17 Vcc (la batterie de secours 24 Vcc doit avoir une tension de sortie de coupure en cas de niveau de tension bas)

    • Hystérésis > 3 Vcc (pour éviter la mise sous tension avant que la tension atteigne 21 Vcc)

  • La batterie de secours 24 Vcc doit être capable d'alimenter un courant d'appel de 10 A

Pile interne

Lorsqu'aucune autre alimentation n'est fournie au déclencheur MicroLogic, la pile interne alimente les voyants de cause de déclenchement.

Consommation des modules ULP

La même alimentation peut être utilisée pour alimenter les modules ULP de plusieurs IMU.

Le tableau ci-dessous indique la consommation des modules ULP :

Module

Consommation typique (24 Vcc à 20 °C/68 °F)

Consommation maximale (19,2 Vcc à 60 °C/140 °F)

Module de communication BCM ULP pour disjoncteurs Masterpact NT/NW et ComPacT NS

40 mA

300 mA

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

100 mA

140 mA

Serveur de tableau Ethernet IFE

100 mA

140 mA

Interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur

21 mA

30 mA

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

21 mA

30 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?