DOCA0219ZH-00

测量范围和精度

电流测量的精度取决于显示(或传输)的值和断路器额定值 (In),其中:

精度 = 0.5% In + 1.5% 读数

示例:

对于额定电流为 4000 A 且 MicroLogic 脱扣单元上显示电流为 49 A 的断路器,其精度为:

0.5% x 4000 + 1.5% x 49 = ±21 A

测量类型

测量值

范围

精度 (25 °C)

瞬时电流

I1I2I3

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

IN

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

I ground

0.05 x InIn

±10%

I earth leakage

0 至 30 A

±1.5%

I1 maxI2 maxI3 max

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

IN max

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

I max ground

0.05 x InIn

±10%

I max earth leakage

0 至 30 A

±1.5%

电流需量

I1I2I3

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

IN

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

I1 maxI2 maxI3 max

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

IN max

0.05 x In 至 20 x In

±1.5%

线电压

U12

170 至 1150 V

±0.5%

U23

170 至 1150 V

±0.5%

U31

170 至 1150 V

±0.5%

相电压

V1N

100 至 1150 V

±0.5%

V2N

100 至 1150 V

±0.5%

V3N

100 至 1150 V

±0.5%

平均电压

U avg

170 至 1150 V

±0.5%

电压不平衡

U unbal

0 到 100%

±0.5%

瞬时功率

P

0.015 至 184 MW

±2%

Q

0.015 至 184 Mvar

±2%

S

0.015 至 184 MVA

±2%

功率因数

PF

-1 至 +1

±2%

功率需量

P

0.015 至 184 MW

±2%

Q

0.015 至 184 Mvar

±2%

S

0.015 至 184 MVA

±2%

P max

0.015 至 184 MW

±2%

Q max

0.015 至 184 Mvar

±2%

S max

0.015 至 184 MVA

±2%

总电能

E.P

-1010 GWh 至 +1010 GWh

±2%

E.Q

-1010 Gvarh 至 +1010 Gvarh

±2%

E.S

-1010 GVAh 至 +1010 GVAh

±2%

总输入电能

E.P

-1010 GWh 至 +1010 GWh

±2%

E.Q

-1010 Gvarh 至 +1010 Gvarh

±2%

总输出电能

E.P

-1010 GWh 至 +1010 GWh

±2%

E.Q

-1010 Gvarh 至 +1010 Gvarh

±2%

频率

F

45 Hz 到 440 Hz

±0.1%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?