Empleo de la función ZSI con interruptores automáticos ComPacT NSX
Descripción
Las unidades de control MicroLogic 5 y 6 admiten ZSI. En la siguiente figura se explica cómo el hilo de señal está conectado a la unidad de control:

Q1 Interruptor automático aguas arriba
Q2 Interruptor automático que se va a cablear
Q3 Interruptor automático aguas abajo
Z1 Fuente ZSI-OUT
Z2 ZSI-OUT
Z3 Fuente ZSI-IN
Z4 Protección de corto retardo ZSI-IN ST
Z5 Protección de defecto a tierra ZSI-IN GF (MicroLogic 6)
Las salidas Z3, Z4 y Z5 solo están disponibles en los interruptores automáticos ComPacT NSX400/630.
Los ajustes de temporización de la protección de corto retardo y defecto a tierra (MicroLogic 6) para las unidades de control que usan ZSI deben cumplir las normas relativas a la coordinación selectiva.
Principios de conexión
En las siguientes figuras se muestran las posibilidades de conexión entre equipos:
|
Protección |
Diagrama de conexión |
|
|---|---|---|
|
Protección de defecto a tierra y corto retardo (MicroLogic 6) |
Conecte la salida Z2 de la unidad de control del interruptor automático aguas abajo Q2 a las entradas Z4 y Z5 de la unidad de control del interruptor automático aguas arriba Q1. |
|
|
Protección de corto retardo |
|
|
|
Protección de defecto a tierra (MicroLogic 6) |
|
|
Distribución multifuente
Si se instalan varios interruptores automáticos aguas arriba (caso de la distribución multifuente), se aplican los mismos principios.
Conecte un interruptor automático aguas abajo a todos los interruptores automáticos que haya instalados directamente aguas arriba:
-
Conecte todos los elementos comunes (salidas Z1/entradas Z2) entre sí.
-
Conecte la salida Z2 simultáneamente a las entradas Z3, Z4 o Z5 de todas las unidades de control de los interruptores automáticos que estén instaladas aguas arriba.
Características del hilo de conexión
En la tabla siguiente se indican las características del hilo de señal entre aparatos:
|
Características |
Valores |
|---|---|
|
Impedancia |
50 Ω por 300 m |
|
Longitud máxima |
300 m |
|
Tipo de cable |
Trenzado blindado (Belden 8441 o equivalente) |
|
Sección cruzada de los conductores admisibles |
0,4-1,5 mm2 |
|
Límite de interconexión de entradas Z3, Z4 y Z5 (hacia equipos aguas abajo) |
15 dispositivos |
|
Límite de interconexión de salidas Z1 y Z2 (hacia equipos aguas arriba) |
5 dispositivos |
La figura siguiente indica la conexión del filtro RC (referencia LV434212).

Prueba de la función ZSI
Compruebe la conexión y el funcionamiento de ZSI mediante el software EcoStruxure Power Commission y la Service Interface.