Referencias cruzadas a los registros Modbus
Descripción general
En la tabla siguiente se incluyen las referencias cruzadas a los registros Modbus utilizados por los módulos de comunicación. Los registros se enumeran en orden ascendente.
Tabla de referencias cruzadas
|
Dirección |
Registro |
Módulo |
Descripción |
Página |
|---|---|---|---|---|
|
0x0226 |
551 |
Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Identificación del producto |
|
|
0x0227–0x022C |
552-557 |
Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Identificador del módulo BSCM Modbus SL/ULP |
|
|
0x0232 |
563 |
Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Estado del interruptor automático |
|
|
0x0233 |
564 |
Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Comunicación del estado de mando eléctrico |
|
|
0x023A–0x0245 |
571-582 |
Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Contadores del módulo BSCM Modbus SL/ULP |
|
|
0x0259-0x028B |
602-652 |
Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Historial de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP |
|
|
0x03E7-0x03EE |
1000-1007 |
MicroLogic |
Tensión (medidas en tiempo real) |
|
|
0x03EF–0x03F6 |
1008-1015 |
MicroLogic |
Desequilibrio de tensión (medidas en tiempo real) |
|
|
0x03F7–0x0402 |
1016-1027 |
MicroLogic |
Corriente (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0403–0x0407 |
1028-1032 |
MicroLogic |
Desequilibrio de corriente (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0409–0x040C |
1034-1037 |
MicroLogic |
Potencia activa (medidas en tiempo real) |
|
|
0x040D–0x0410 |
1038-1041 |
MicroLogic |
Potencia reactiva (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0411–0x0414 |
1042-1045 |
MicroLogic |
Potencia aparente (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0415–0x0418 |
1046-1049 |
MicroLogic |
Factor de potencia (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0419–0x041C |
1050-1053 |
MicroLogic |
Factor de potencia fundamental (medidas en tiempo real) |
|
|
0x041D |
1054 |
MicroLogic |
Frecuencia (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0437-0x043A |
1080-1083 |
MicroLogic |
Potencia reactiva fundamental (medidas en tiempo real) |
|
|
0x043F-0x0442 |
1088-1091 |
MicroLogic |
Potencia de distorsión (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0443–0x044B |
1092-1100 |
MicroLogic |
Distorsión total armónica (THD) (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0477 |
1144 |
MicroLogic |
Imagen térmica del motor (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0478–0x0479 |
1145-1146 |
MicroLogic |
Tensión (medidas en tiempo real) |
|
|
0x0513-0x0522 |
1300-1315 |
MicroLogic |
Tensión (mínimo de la medida en tiempo real) |
|
|
0x0523–0x0533 |
1316-1332 |
MicroLogic |
Corriente (mínimo de la medida en tiempo real) |
|
|
0x07CF–0x07EE |
2000-2031 |
MicroLogic |
Medidas de energía |
|
|
0x0897–0x08BC |
2200-2237 |
MicroLogic |
Medidas de demanda |
|
|
0x08C1–0x08C2 |
2242-2243 |
MicroLogic |
Cuadrante total |
|
|
0x0B53–0x0B70 |
2900-2929 |
MicroLogic |
Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima |
|
|
0x0BB7-0x0BB9 |
3000-3002 |
MicroLogic |
Fecha y hora actuales |
|
|
0x0CF1 |
3314 |
MicroLogic |
Tipo de sistema |
|
|
0x0CF3 |
3316 |
MicroLogic |
Señal de flujo de potencia |
|
|
0x0CF5 |
3318 |
MicroLogic |
Señal de factor de potencia |
|
|
0x0CFB |
3324 |
MicroLogic |
Modo de acumulación de energía |
|
|
0x0D17–0x0D1A |
3352-3355 |
MicroLogic |
Tiempo de demanda |
|
|
0x1647 |
5704 |
MicroLogic |
Estado de alarma |
|
|
0x1663–0x1694 |
5732-5781 |
MicroLogic |
Historial de alarmas |
|
|
0x19F9-0x1A02 |
6650-6659 |
MicroLogic |
Prealarma de protección de largo retardo |
|
|
0x1A03-0x1A0C |
6660-6669 |
MicroLogic |
Prealarma de protección de defecto a tierra |
|
|
0x1A0D-0x1A16 |
6670-6679 |
MicroLogic |
Prealarma de protección de diferencial |
|
|
0x1A71–0x1AE8 |
6770-6889 |
MicroLogic |
Alarmas definidas por el usuario |
|
|
0x1F3F–0x1FD4 |
8000-8149 |
MicroLogic |
Interfaz de comandos |
|
|
0x21FB–0x2200 |
8700-8705 |
MicroLogic |
Número de serie |
|
|
0x220B |
8716 |
MicroLogic |
Identificación del producto |
|
|
0x2212 |
8723 |
MicroLogic |
Revisión de hardware |
|
|
0x2223 |
8740 |
MicroLogic |
Tipo de protección |
|
|
0x2224 |
8741 |
MicroLogic |
Tipo de medida (A, E) |
|
|
0x222A |
8747 |
MicroLogic |
Aplicación |
|
|
0x222B |
8748 |
MicroLogic |
Estándar |
|
|
0x222D |
8750 |
MicroLogic |
Corriente nominal |
|
|
0x222E |
8751 |
MicroLogic |
Polo |
|
|
0x222F |
8752 |
MicroLogic |
16 Hz 2/3 |
|
|
0x2231-0x223A |
8754-8763 |
MicroLogic |
Protección de largo retardo |
|
|
0x223B–0x2244 |
8764-8773 |
MicroLogic |
Protección de corto retardo |
|
|
0x2245–0x224E |
8774-8783 |
MicroLogic |
Protección de instantáneo |
|
|
0x224F-0x2258 |
8784-8793 |
MicroLogic |
Protección de defecto a tierra |
|
|
0x2259–0x2262 |
8794-8803 |
MicroLogic |
Protección de diferencial |
|
|
0x2292 |
8851 |
MicroLogic |
Temperatura |
|
|
0x2298 |
8857 |
MicroLogic |
Estado del módulo SDx |
|
|
0x22A0 |
8865 |
MicroLogic |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo |
|
|
0x22A7 |
8872 |
MicroLogic |
Rotación de fase |
|
|
0x22C3–0x22C6 |
8900-8903 |
MicroLogic |
Protección contra bloqueo |
|
|
0x22C7–0x22CA |
8904-8907 |
MicroLogic |
Protección contra desequilibrio |
|
|
0x22CB–0x22CE |
8908-8911 |
MicroLogic |
Protección contra defecto de carga |
|
|
0x22CF–0x22D2 |
8912-8915 |
MicroLogic |
Protección de arranque prolongado |
|
|
0x22D3–0x22D6 |
8916-8919 |
MicroLogic |
Protección del neutro |
|
|
0x22E1 |
8930 |
MicroLogic |
Inhibición de memoria térmica |
|
|
0x238B–0x2401 |
9100-9218 |
MicroLogic |
Historial de disparos |
|
|
0x258F |
9616 |
MicroLogic |
Tensión nominal Vn |
|
|
0x2648–0x2651 |
9801-9810 |
MicroLogic |
Salidas del módulo SDx |
|
|
0x270F |
10000 |
MicroLogic |
Estado de disparo |
|
|
0x27FF–0x29FE |
10240-11751 |
Interfaz de comunicación IFE |
Parámetros de red IP |
|
|
0x2DFF–0x2E06 |
11776-11783 |
Interfaz de comunicación IFE |
Revisión de firmware |
|
|
0x2DFF–0x2E06 |
11776-11783 |
Interfaz de comunicación IFE |
Revisión de firmware |
|
|
0x2E07-0x2E0C |
11784-11789 |
Interfaz de comunicación IFE |
Número de serie |
Número de serie de la interfaz de comunicación IFM TRV00210 o STRV00210 |
|
0x2E07-0x2E0C |
11784-11789 |
Interfaz de comunicación IFE |
Revisión de hardware |
|
|
0x2E18-0x2E2E |
11801-11823 |
Interfaz de comunicación IFE |
Nombre de IMU |
|
|
0x2E18-0x2E2E |
11801-11823 |
Interfaz de comunicación IFE |
Nombre de IMU |
|
|
0x2E45-0x2E5B |
11846-11868 |
Interfaz de comunicación IFE |
Ubicación de IMU |
|
|
0x2E45-0x2E5B |
11846-11868 |
Interfaz de comunicación IFE |
Ubicación de IMU |
|
|
0x2E72 |
11891 |
Interfaz de comunicación IFE |
Posición del conmutador de bloqueo de Modbus |
|
|
0x2E72 |
11891 |
Interfaz de comunicación IFE |
Posición de conmutador de bloqueo |
|
|
0x2E77–0x2E7A |
11896-11899 |
Interfaz de comunicación IFE |
Fecha y hora actuales |
|
|
0x2E7C |
11901 |
Interfaz de comunicación IFM |
Identificación del producto |
|
|
0x2E7C |
11901 |
Interfaz de comunicación IFE |
Identificación del producto |
|
|
0x2E7D–0x02E7F |
11902-11904 |
Interfaz de comunicación IFE |
Dirección MAC de la interfaz de comunicación IFE |
|
|
0x2E89–0x2E8C |
11914–11917 |
Interfaz de comunicación IFE |
Fecha y hora de fabricación |
|
|
0x2E91–0x02E9A |
11922-11931 |
Interfaz de comunicación IFE |
Número de serie |
|
|
0x2EDF–0x2F82 |
12000-12163 |
Interfaz de comunicación IFM |
Conjunto de datos heredado |
|
|
0x2EDF–0x2F84 |
12000-12165 |
Interfaz de comunicación IFE |
Conjunto de datos heredado |
|
|
0x306E |
12399 |
Interfaz de comunicación IFM |
Estado de detección de velocidad automática |
|
|
0x306F |
12400 |
Interfaz de comunicación IFM |
Dirección Modbus de la interfaz de comunicación IFM |
|
|
0x306F |
12400–12403 |
Interfaz de comunicación IFE |
Parámetros Modbus de la interfaz de comunicación IFE |
|
|
0x3070 |
12401 |
Interfaz de comunicación IFM |
Paridad de Modbus |
|
|
0x3071 |
12402 |
Interfaz de comunicación IFM |
Velocidad de transmisión Modbus |
|
|
0x3072 |
12403 |
Interfaz de comunicación IFM |
Número de bits de parada |
|
|
0x35FF-0x3668 |
13824-13929 |
Módulo IO |
Entrada analógica de IO 1 |
|
|
0x3669–0x3848 |
13930-14409 |
Módulo IO |
Entrada digital de IO 1 |
|
|
0x3849–0x38FC |
14410-14589 |
Módulo IO |
Salida digital de IO 1 |
|
|
0x38FD-0x3902 |
14590-14595 |
Módulo IO |
Ajuste de hardware de IO 1 |
|
|
0x3905–0x3908 |
14598-14601 |
Módulo IO |
Estado de entrada y salida digital de IO 1 |
|
|
0x392F–0x3976 |
14640-14711 |
Módulo IO |
Identificación de IO 1 |
|
|
0x3989–0x39A4 |
14730-14759 |
Módulo IO |
Alarma y estado de IO 1 |
|
|
0x3BC3-0x3BE0 |
15300-15329 |
Módulo IO |
Gestión de zócalo |
|
|
0x3BE1-0x3BFE |
15330-15359 |
Módulo IO |
Gestión de cajón |
|
|
0x3C27-3C30 |
15400-15409 |
Módulo IO |
Control de luces |
|
|
0x3C31-3EEC |
15410-16109 |
Módulo IO |
Control de carga |
|
|
0x41B8-0x4220 |
16824-16929 |
Módulo IO |
Entrada analógica de IO 2 |
|
|
0x4221–0x4400 |
16930-17409 |
Módulo IO |
Entrada digital de IO 2 |
|
|
0x4401–0x44B4 |
17410-17589 |
Módulo IO |
Salida digital de IO 2 |
|
|
0x44B5-0x44BA |
17590-17595 |
Módulo IO |
Ajuste de hardware de IO 2 |
|
|
0x44BD–0x44C0 |
17598-17601 |
Módulo IO |
Estado de entrada y salida digital de IO 2 |
|
|
0x44E7–0x452F |
17640-17711 |
Módulo IO |
Identificación de IO 2 |
|
|
0x4541-0x455E |
17730-17759 |
Módulo IO |
Alarma y estado de IO 2 |
|
|
0x72CD |
29390 |
MicroLogic |
Estado de fallo |
|
|
0x733B-0x733F |
29500-29504 |
MicroLogic |
Registro de operaciones de mantenimiento |
|
|
0x733B–0x736C |
29500-29549 |
MicroLogic |
Número de operaciones de mantenimiento |
|
|
0x739F–0x73AE |
29600-29615 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección de largo retardo |
|
|
0x73AF–0x73BA |
29616-29627 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección de corto retardo |
|
|
0x73BB–0x73BE |
29628-29631 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección de instantáneo |
|
|
0x73BF–0x73CA |
29632-29643 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección de defecto a tierra |
|
|
0x73CB–0x73D2 |
29644-29651 |
MicroLogic |
Configuración de la protección de diferencial anterior |
|
|
0x73D3–0x73DE |
29652-29663 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección contra bloqueo |
|
|
0x73DF–0x73E6 |
29664-29671 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección contra desequilibrio |
|
|
0x73E6–0x73F2 |
29672-29683 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección contra defecto de carga |
Configuración anterior de protección contra defecto de carga |
|
0x73F3–0x73FE |
29684-29695 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección de arranque prolongado |
|
|
0x73FF–0x7402 |
29696-29699 |
MicroLogic |
Configuración anterior de protección del neutro |
|
|
0x7453–0x745A |
29780-29787 |
MicroLogic |
Medidas de tensión de V12 mínima/máxima |
|
|
0x745B–0x7462 |
29788-29795 |
MicroLogic |
Medidas de tensión de V23 mínima/máxima |
|
|
0x7463–0x746A |
29796-29803 |
MicroLogic |
Medidas de tensión de V31 mínima/máxima |
|
|
0x746B–0x746E |
29804-29807 |
MicroLogic |
Medida de corriente I1 máxima |
|
|
0x746F–0x7472 |
29808-29811 |
MicroLogic |
Medida de corriente I2 máxima |
|
|
0x7473–0x7476 |
29812-29815 |
MicroLogic |
Medida de corriente I3 máxima |
|
|
0x7477–0x747A |
29816-29819 |
MicroLogic |
Medida de corriente IN máxima |
|
|
0x747B–0x747E |
29820-29823 |
MicroLogic |
Frecuencia mínima del sistema |
|
|
0x747F–0x7482 |
29824-29827 |
MicroLogic |
Frecuencia máxima del sistema |
|
|
0x7483–0x7486 |
29828-29831 |
MicroLogic |
Medida de demanda de pico I1 |
|
|
0x7487–0x748A |
29832-29835 |
MicroLogic |
Medida de demanda de pico I2 |
|
|
0x748B–0x748E |
29836-29839 |
MicroLogic |
Medida de demanda de pico I3 |
|
|
0x748F–0x7492 |
29840-29843 |
MicroLogic |
Medida de demanda de pico IN |
|
|
0x7493–0x7496 |
29844-29847 |
MicroLogic |
Medida de demanda de pico P |
|
|
0x749A-0x749B |
29851-29852 |
MicroLogic |
Contador de tiempo de uso |
|
|
0x749C |
29853 |
MicroLogic |
Contador de ritmo de desgaste |
|
|
0x749D |
29854 |
MicroLogic |
Contador de arranques |
|
|
0x749E–0x749F |
29885-29886 |
MicroLogic |
Contador de escrituras en EEPROM |
|
|
0x74B7–0x74BE |
29880-29887 |
MicroLogic |
Contadores de perfiles de carga |
|
|
0x74C1–0x74CC |
29890-29901 |
MicroLogic |
Contadores de perfiles de temperatura |
|
|
0x74D5–0x74DD |
29910-29918 |
MicroLogic |
Contadores de disparos de protección |
|
|
0x74F3–0x74FF |
29940-29952 |
MicroLogic |
Contadores de alarmas |
|
|
0x751B–0x7520 |
29980-29985 |
MicroLogic |
Contadores de operaciones de mantenimiento |
|
|
0x7525–0x7526 |
29990-29991 |
MicroLogic |
Conmutadores rotativos de la unidad de control MicroLogic |
|
|
0x7527 |
29992 |
MicroLogic |
Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic |
Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic |
|
0x7528 |
29993 |
MicroLogic |
Alimentación auxiliar de 24 V CC |
|
|
0x7529-0x752D |
29994-29998 |
MicroLogic |
Revisión de firmware |
|
|
0x752F–0x7532 |
30000-30003 |
MicroLogic |
Número de referencia |
|
|
0x7534 |
30005 |
MicroLogic |
Indicador LED de la unidad de control MicroLogic |
|
|
0x7CFF–0x7EFE |
32000-32335 |
Interfaz de comunicación IFE |
Conjunto de datos estándar |